Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   PowerLogic ION7550/ION7650
Bild av P765CE0A Schneider Electric

P765CE0A

Bild av P765CE0A Schneider Electric
P765CE0A

Ethernetkort för ION7550/7650

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489640248
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Powerlogic
    enhetens korta namn
    P765C
    typ av produkt eller komponent
    Kommunikationsmodul
    serie kompatibilitet
    Powerlogic PowerLogic ION7550 ION7550 energi och elkvalitetsmätare
    Powerlogic PowerLogic ION7650 ION7650 energi och elkvalitetsmätare
    Ethernet-port
    RJ45: 10/100BASE-T
    stöd för kommunikationsport
    RS485/RS232
    RS485
    Teknisk data
    Bredd
    216 mm
    Djup
    167 mm
    Höjd
    184 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,500 kg
    Förpackning 1 höjd
    26,000 cm
    Förpackning 1 bredd
    28,000 cm
    Förpackning 1 längd
    44,000 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.3 MB
    Datum 2020-01-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.8 MB
    Datum 2019-03-28
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 257.8 KB
    Datum 2006-07-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format dxf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2005-10-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 438.6 KB
    Datum 2003-10-03
    Presentation
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pptx
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2015-09-01
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 582.4 KB
    Datum 2017-11-30
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.