Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av PD3P60AT1B Schneider Electric

Visa alla Konfigurerbara strömtillbehör

Konfigurerbara strömtillbehör - PD3P60AT1B

Bild av PD3P60AT1B Schneider Electric
Visa alla Konfigurerbara strömtillbehör
Konfigurerbara strömtillbehör - PD3P60AT1B

3-polig strömbrytare, 60 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW

Visa fler egenskaper >
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Översikt
    Modellnamn
    3-polig strömbrytare, 60 A, T1-typ för Symmetra PX250/500 kW
    Innefattar
    Installationshandbok
    Produktdistribution
    Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA OCH BARBUDA , Argentina , Armenien  , Aruba , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain ,  Bangladesh  , Barbados , Vitryssland  , Belgien  , Belize , Benin , Bermuda , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brasilen , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Kanada , Cayman öarna , Centralafrikanska republiken , Tchad , Chile , Colombia , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Costa Rica , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Kuba , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Dominikanska republiken , Ecuador ,  Egypten , El Salvador , Ekvatorialguinea  , Eritrea , Estland , Etiopien , Falklandsöarna (Malvinerna) , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Guatemala , Guinea , Guyana , Honduras , Ungern , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaica , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Mauretanien  , Mexiko , Moldavien, Republiken , Mongolia , Marocko , Moçambique , Namibia , Nederländerna , Nederländska Antillerna , Nya Zeeland , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Panama , Paraguay , Peru , Filippinerna , Polen , Portugal , Puerto Rico , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Sverige , Schweiz , Tajikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , TRINIDAD OCH TOBAGO , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , USA , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , VIETNAM , JUNGFRUÖARNA (USA) , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Utgång
    Maximal total nätbelastning per fas
    60 A
    Anslutningar på utgångssidan
    (1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Battery Backup)
    Utgångar alltid spänningssatta
    0
    Ingång
    Nominell inspänning
    480 3-fas
    Antal strömkablar
    0
    Maximal nätström per fas
    60 A
    Maximal strömstyrka per fas på ingångssidan
    0 A
    Lastkapacitet
    0 VA
    Mått och vikt
    Nettovikt
    1.82 kg
    Maximal höjd
    432.0 mm
    Maximal bredd
    559.0 mm
    Maximalt djup
    546.0 mm
    Leveransvikt
    2.7 kg
    Leveranshöjd
    432.0 mm
    Leveransvikt
    559.0 mm
    Leveransdjup
    546.0 mm
    Miljökrav
    Driftsmiljö
    0 - 40 °C
    Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
    Meter över havet - drift
    0-999.9 meter
    Temperatur, lagring
    -15 - 40 °C
    Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
    Lagring - meter över havet
    0-4500 meter
    Uppfyllda normer
    Godkännanden
    CE , UL 489
    Standardgaranti
    1 års garanti på reparation eller byte
    Status på godtagbart erbjudande
    RoHS
    Kompatibel
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-11-23
    Storlek 10 MB
    Garanti
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2013-07-13
    Storlek 7.3 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.