Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Konfigurerbara strömtillbehör
Bild av PD3PADAPT1 Schneider Electric

PD3PADAPT1

Product Logo
Bild av PD3PADAPT1 Schneider Electric
PD3PADAPT1
Product Logo

Adapter för strömbrytare av T1-typ, 3-polig

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304267256
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Levereras vanligen inom 6 veckor
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    Djup
    7,6 cm
    Höjd
    15,2 cm
    nettovikt
    1,14 kg
    Bredd
    10,2 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    50 Hz
    60 Hz
    matningsspänning
    3 fas
    3 fas
    Utgång
    Maximal total nätbelastning per fas
    400 A
    output connector type
    Fast anslutning 3-wire (3P) 1
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    CSA
    UL listad
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…40 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,36 kg
    Förpackning 1 höjd
    46,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    25,9 cm
    Förpackning 1 längd
    19,4 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Under utredning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    1 år (endast delar)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska1
    • engelska2
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.6 MB
    Datum 2019-04-07
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 552.4 KB
    Datum 2018-07-25
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PD3PADAPT1 : PD3PADAPT1_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    PD3PADAPT1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    PD3PADAPT1_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.