Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av PDM316IEC-30R-140 Schneider Electric

Visa alla Moduler för strömtillbehör

Moduler för strömtillbehör - PDM316IEC-30R-140

Bild av PDM316IEC-30R-140 Schneider Electric
Visa alla Moduler för strömtillbehör
Moduler för strömtillbehör - PDM316IEC-30R-140

Strömdistr. mod. 3-polig 5-trådig RCD 16 A 30 mA IEC309 140 cm

Visa fler egenskaper >
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Översikt
    Beskrivning
    Fabriksmonterade och testade moduler för eldistribution inkluderande brytare, elkablar, elanslutning och kretsövervakning. Auto-detektering av moduler med den modulära PDU:n minimerar installationstiden.
    Modellnamn
    Strömdistr. mod. 3-polig 5-trådig RCD 16 A 30 mA IEC309 140 cm
    Innefattar
    Installationshandbok
    Standard leveranstid
    Levereras normal inom 4 veckor
    Produktdistribution
     Afghanistan , Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Armenien  , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain ,  Bangladesh  , Vitryssland  , Belgien  , Benin , Bhutan , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brunei  , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Centralafrikanska republiken , Tchad , Kina , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Cook Islands , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Östtimor ,  Egypten , Ekvatorialguinea  , Eritrea , Estland , Etiopien , Fiji , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Guadeloupe , Guinea , Franska Guyana , Hongkong , Ungern , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Japan , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Madagaskar , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien  , Mauritius , Mayotte , Moldavien, Republiken , Mongolia , Marocko , Moçambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Nederländerna , Nya Zeeland , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Polen , Portugal , Återseende , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Sverige , Schweiz , Taiwan , Tajikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , Uzbekistan , VIETNAM , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Utgång
    Nominell utspänning
    230V , 400 3-fas
    Maximal total nätbelastning per fas
    16 A
    Anslutningar på utgångssidan
    (1) IEC 309 16A (Battery Backup)
    Utgångar alltid spänningssatta
    0
    Ingång
    Nominell inspänning
    400 3-fas
    Ingångsfrekvens
    50 Hz
    Antal strömkablar
    0
    Maximal nätström per fas
    16 A
    Maximal strömstyrka per fas på ingångssidan
    0 A
    Lastkapacitet
    0 VA
    Mått och vikt
    Nettovikt
    1.7 kg
    Maximal höjd
    254.0 mm
    Maximal bredd
    432.0 mm
    Maximalt djup
    406.0 mm
    Leveransvikt
    2.6 kg
    Leveranshöjd
    254.0 mm
    Leveransvikt
    432.0 mm
    Leveransdjup
    406.0 mm
    Färg
    Grå
    Uppfyllda normer
    Godkännanden
    CE , VDE
    Standardgaranti
    1 års garanti på reparation eller byte
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-06-12
    Storlek 373.7 KB
    Broschyr
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-02-25
    Storlek 744.7 KB
    Applikationslösningar
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.