Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Högpresterande åskskydd
Bild av PF8VNT3-GR Schneider Electric

PF8VNT3-GR

Bild av PF8VNT3-GR Schneider Electric
PF8VNT3-GR

APC Performance SurgeArrest 8 uttag med telefon-, koaxial- och nätverksskydd 230 V Tyskland

Visa fler egenskaper
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Översikt
    Modellnamn
    APC Performance SurgeArrest 8 uttag med telefon-, koaxial- och nätverksskydd 230 V Tyskland
    Innefattar
    1,8 m telefonkabel , 60 cm koaxialkabel , 1,8 m nätverkskabel , Användarhandbok
    Standard leveranstid
    Vanligtvis i lager
    Produktdistribution
    Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Österrike , Bahrain , Benin , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodja , Kamerun , Cayman öarna , Centralafrikanska republiken , Tchad , Chile , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Tjeckien  , Djibouti ,  Egypten , Ekvatorialguinea  , Eritrea   , Estland , Etiopien , Finland  , Gabon , Gambia , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Guinea , Ungern , Island , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Israel , Jordanien , Kenya , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Madagaskar , Malawi , Mali , Malta , Mauretanien  , Mauritius , Mayotte , Marocko , Moçambique , Namibia , Nederländerna , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Paraguay , Polen , Portugal , Återseende , Rumänien , Rwanda , Senegal , Sierra Leone , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sudan , Surinam , Sverige , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Togo , Tunisien , Turkiet  , Uganda , VIETNAM , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Utgång
    Antal uttag
    8
    Typ av honkontakt
    Jordad stickkontakt (Schuko CEE 7)
    Ingång
    Nominell inspänning
    230V
    Ingångsfrekvens
    50/60 Hz +/-5 Hz (automatisk avkänning)
    Typ av anslutning på ingångssidan
    Jordad stickkontakt (Schuko CEE 7/EU1-16P)
    Maximal nätström per fas
    10.0 A
    Kabellängd
    3.05 meter
    Överspänningsskydd och filtrering
    Transientenergi
    2525 Joule
    eP Joule-gradering
    3400 Joule
    EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)
    70.0 dB
    Toppström Normalläge
    40 (/fas) kA
    Toppström vid vanligt läge
    30.0 kA
    Skydd av dataledningar
    Skydd för kabelmodem/videokabel , RJ-11 - 2-vägs modem-/fax-/DSL-delare med skydd (tvåparskabel) , RJ45 10/100 Base-T Ethernet-skydd
    Datakablar som skyddas
    (endast flera ledningar)
    1-4 RJ11/3-6 RJ45
    Genomsläppsspänning
    700
    Mått och vikt
    Nettovikt
    1.26 kg
    Maximal höjd
    372.0 mm
    Maximal bredd
    122.0 mm
    Maximalt djup
    42.0 mm
    Leveransvikt
    1.32 kg
    Leveranshöjd
    381.0 mm
    Leveransvikt
    216.0 mm
    Leveransdjup
    51.0 mm
    Förpackning - antal enheter
    12.0
    Förpackning - vikt
    35.0 lb
    SCC-koder
    1073130422365 5
    Färg
    Kol
    Antal enheter per pall
    60.0
    Miljökrav
    Driftsmiljö
    0 - 40 °C
    Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
    Meter över havet - drift
    0-15000 meter
    Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
    Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
    Lagring - meter över havet
    0-15000 meter
    Uppfyllda normer
    Godkännanden
    CE
    Standardgaranti
    5 år (alla andra länder) , Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)
    Strömskyddsgaranti
    Hela produktens livslängd : 100000 euro
    UL 1449 TVSS Rating
    --
    Status på godtagbart erbjudande
    RoHS
    Kompatibel
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    åskskydd Performance PF8 Series 230 V (Version 4)
    Datum 2009-01-09
    Storlek 1.4 MB
    Performance Surge Proector PF8 Series 230 V (Version 4)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CE DOC for Surge P1/5/6/8 (Version 0)
    Datum 2016-07-10
    Storlek 106.6 KB
    APC SurgeArrest 6/8 outlets with Protection 230V Russia, Germany (Version 0)
    APC HOME/OFFICE SURGEARREST 6/8 OUTLETS 230V GERMANY (Version 0)
    KEMA CB certificate of APC SurgeArrest 6/8 Outlets 230V Germany (Version 1)
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EoLi - Personal Surge Protectors (Version 1)
    Datum 2019-01-28
    Storlek 776.8 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Personal Surge Protectors (Version 1)
    Datum 2019-01-28
    Storlek 602.2 KB
    Datum 2019-01-28
    Storlek 147.9 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /