Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Mikrodatacenter
Bild av PFMSB50042 Schneider Electric

PFMSB50042

Bild av PFMSB50042 Schneider Electric
PFMSB50042

SmartBunker FX, 42 U, 8 KVA, UPS, luftkylning/DX In-RowRD

Visa fler egenskaper
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Översikt
    Modellnamn
    SmartBunker FX, 42 U, 8 KVA, UPS, luftkylning/DX In-RowRD
    Innefattar
    Användarhandbok
    Standard leveranstid
    Specialbeställning - ring för ledtider
    Produktdistribution
    Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA OCH BARBUDA , Argentina , Armenien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain , Vitryssland  , Belgien  , Benin , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brasilen , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Centralafrikanska republiken , Tchad , Chile , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti ,  Egypten , Ekvatorialguinea  , Eritrea   , Estland , Etiopien , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Grenada , Guadeloupe , Guinea , Franska Guyana , Ungern , Island , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaica , Jordanien , Kazakstan , Kenya , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Madagaskar , Malawi , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien  , Mauritius , Mayotte , Moldavien, Republiken , Mongoliet  , Marocko , Moçambique , Namibia , Nederländerna , Nederländska Antillerna , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Paraguay , Peru , Polen , Portugal , Qatar , Återseende , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , SAINT KITTS OCH NEVIS , SAINT LUCIA , SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sudan , Surinam , Sverige , Schweiz , Tadzjikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Togo , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , TURKS- OCH CAICOSÖARNA , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , Uruguay , Uzbekistan , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Utgång
    PDU-typ
    Enkel
    Batterier & drifttid
    Batterityp
    Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
    Batterikapacitet - VA/h
    1728
    Normal återuppladdningstid
    1.5 timme/timmar
    Antal utbytesbatterier
    1
    Mått och vikt
    Maximal bredd
    1100.0 mm
    Maximalt djup
    1500.0 mm
    Nettovikt
    680.39 kg
    Leveransvikt
    839.15 kg
    Leveranshöjd
    2200.0 mm
    Rackhöjd
    42 U
    Rackfritt utrymme
    38 U
    Antal rack
    1
    Miljökrav
    Buller 1 meter från enheten
    0.000 dB
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Broschyr
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    SmartBunker FX Brochure - A4 Size (Version 0)
    Datum 2015-09-01
    Storlek 761.7 KB
    Datum 2015-09-01
    Storlek 3.5 MB
    Specifikationsanvisning
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    SmartBunker FX Technical Specification PFMSB50042 (Version 0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /