Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   PK industriella stickproppar och uttag
Bild av PKS51B Schneider Electric

PKS51B

E-nummer: 2874340

Bild av PKS51B Schneider Electric
PKS51B
E-nummer: 2874340

Infällt Schuko uttag 10/16A 2P+J, märkspänning 250V AC, IP54, 50x50mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303432319816
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    PratiKa
    typ av produkt eller komponent
    Uttag
    enhetens korta namn
    PratiKa socket
    stickpropps- och uttagstyp
    Lågspänning
    antal poler
    2P + E
    typ av nät
    AC
    standard uttag
    Tyska
    Teknisk data
    [In] nominell märkström
    10 A
    16 A
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    Ue märkspänning
    250 V
    kontakter och uttag
    Hus: självslocknade framställd polymer
    uttag
    Rostfritt stål stift:
    Rostfritt stål fjädrar:
    uttagstyp
    Lock
    apparatmontering
    Infälld
    montagesätt
    Panelmonterade
    anslutningar - plintar
    Oförlorbara skruvar
    plats för kabelinföring
    Bakre
    nettovikt
    0,05 kg
    basmått
    50 x 50 mm
    Höjd
    85 mm
    Bredd
    65 mm
    Djup
    45,2 mm
    färg
    Blå
    Miljö
    standarder
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP-kapslingsklass
    IP54 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK09 överensstämmer med EN 62262
    Brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
    relativ fuktighet
    50 % vid 40 °C
    70 % vid 30 °C
    90 % vid 20 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    35 °C ( 86400 s )
    −25…40 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    45 g
    Förpackning 1 höjd
    4,3 cm
    Förpackning 1 bredd
    5,1 cm
    Förpackning 1 längd
    6,3 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    40
    Förpackning 2 vikt
    1,91 kg
    Förpackning 2 höjd
    14,4 cm
    Förpackning 2 bredd
    19,2 cm
    Förpackning 2 längd
    29 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    120
    Förpackning 3 vikt
    6,217 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.1 MB
    Datum 2019-03-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PKS51B : PKS51B_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    PKS51B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    PKS51B_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PKS51B : PKS51B_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    PKS51B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    PKS51B_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PKS51B : PKS51B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    PKS51B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    PKS51B_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.