Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   SurgeArrest Essential
Bild av PM5-GR Schneider Electric

PM5-GR

E-nummer: 5270404

Product Logo
Bild av PM5-GR Schneider Electric
PM5-GR
E-nummer: 5270404
Product Logo

APC Essential SurgeArrest, 5 utgångar 230V Tyskland

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304313120
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Mått och vikt
    kabellängd
    1,83 m
    färg
    Vit
    djup
    7,26 cm
    Höjd
    5,58 cm
    produktens vikt
    0,62 kg
    bredd
    37,04 cm
    Ingång
    anslutning kraft
    2300 W
    nätfrekvens
    50 Hz
    plug standard
    Schuko CEE 7/7P
    Maximal strömstyrka in
    10 A
    brytförmåga
    10 A
    matningsspänning
    230 V
    Utgång
    antal kraftuttag
    5
    standard uttag
    Schuko CEE 7
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    Strömskyddsgaranti
    Hela produktens livslängd : 50000 Euro
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 % ingen kondens
    arbetshöjd över havet
    0...50000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    åskskydd och filtrering
    NM transientresponstid (ns)
    1 ns common mode
    EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)
    40 dB
    peak current
    24 kA common mode
    Transientenergi
    918 J
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,74 kg
    Förpackning 1 höjd
    5,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    40,5 cm
    Förpackning 1 längd
    13 cm
    SCC14
    50731304313125
    Förpackning 2 antal enheter
    12
    Förpackning 2 vikt
    8,80 kg
    Förpackning 2 höjd
    428,75 mm
    Förpackning 2 bredd
    374,65 mm
    Förpackning 2 längd
    282,70 mm
    Förpackning 3 antal enheter
    72
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska2
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SurgeArrest PM5 Series Specification Sheet (Version V0)
    Filer i dokument
    pdf
    164.9 KB
    zip
    518.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 683.8 KB
    Datum 2014-10-03
    Filer i dokument
    pdf
    164.9 KB
    zip
    518.9 KB
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-09-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-09-24
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 110.8 KB
    Datum 2016-11-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.5 KB
    Datum 2015-02-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 658.1 KB
    Datum 2015-02-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 341.1 KB
    Datum 2015-02-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2015-02-17
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PM5-GR : APC Essential SurgeArrest, 5 utgångar 230V Tyskland
    Beskrivning
    APC Essential SurgeArrest, 5 utgångar 230V Tyskland
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    APC Essential SurgeArrest, 5 utgångar 230V Tyskland
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.