Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Högpresterande åskskydd
Bild av PMF83VT-GR Schneider Electric

PMF83VT-GR

E-nummer: 5270427

Product Logo
Bild av PMF83VT-GR Schneider Electric
PMF83VT-GR
E-nummer: 5270427
Product Logo

APC Performance SurgeArrest, 8 utgångar med skydd för telefon (splitter) och koaxialkabel 230V Tyskland

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304313755
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Mått och vikt
    kabellängd
    3,00 m
    färg
    Vit
    djup
    11 cm
    höjd
    6,2 cm
    produktens vikt
    0,94 kg
    bredd
    32,7 cm
    Ingång
    anslutning kraft
    2300 W
    nätfrekvens
    50 Hz
    stickpropps- uttagsstandard
    Schuko CEE 7/7P
    maximal strömstyrka in
    10 A
    brytförmåga
    10 A
    matningsspänning
    230 V
    Utgång
    antal kraftuttag
    8
    standard uttag
    Schuko CEE 7
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    strömskyddsgaranti
    Hela produktens livslängd : 100000 Euro
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 % non-condensing
    arbetshöjd över havet
    0...50000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Åskskydd och filtrering
    NM transientresponstid (ns)
    1 ns common mode
    vanligt läge avslag
    60 dB
    toppström
    48 kA common mode
    60 kA per fas normal mode
    transientenergi
    2690 J
    skydd av dataledningar
    RJ11 - modem-/faxskydd
    Koaxialkabel för CATV/SATV/modem/Audio-Video (coaxanslutning)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,08 kg
    Förpackning 1 höjd
    6,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    36,5 cm
    Förpackning 1 längd
    17 cm
    SCC14
    10731304313752
    Förpackning 2 vikt
    6,93 kg
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska2
    • engelska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SurgeArrest PM8 Series Specification Sheet (Version V0)
    Filer i dokument
    pdf
    168.4 KB
    zip
    457.8 KB
    Beskrivning
    Two page brochure with top level features, benefits and specs.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 626.2 KB
    Datum 2014-10-03
    Filer i dokument
    pdf
    168.4 KB
    zip
    457.8 KB
    Beskrivning
    Two page brochure with top level features, benefits and specs.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-09-25
    Performance Surge PM8/PMF83VT 230Vac (Version V3)
    Beskrivning
    Installation Guide for Performance Surge Protector PM8-FR, PM8-GR, PMF83VT-FR, PMF83VT-GR, PMF83VT-IT and PMF83VT-SP 230Vac
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-09-25
    Beskrivning
    Installation Guide for Performance Surge Protector PM8-FR, PM8-GR, PMF83VT-FR, PMF83VT-GR, PMF83VT-IT and PMF83VT-SP 230Vac
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CE DOC for PMx series (Version V0)
    Beskrivning
    2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 110.8 KB
    Datum 2016-11-02
    Beskrivning
    2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU
    KEMA certificate for APC ESSENTIAL SURGEARREST PM6/8 Schuko (Version V0)
    Beskrivning
    DIN VDE 0620-1:2013; DIN VDE 0620-2-1:2013; EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; EN 61643-11:2012; EN 61643-21:2001 + A1:2009 + A2:2013; IEC 60884-1: 2002 + A1:2006 + A2:2013; IEC 60884-2-7:2011; NEN 1020:1987 + A2:2004
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 696.9 KB
    Datum 2015-03-27
    Beskrivning
    DIN VDE 0620-1:2013; DIN VDE 0620-2-1:2013; EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; EN 61643-11:2012; EN 61643-21:2001 + A1:2009 + A2:2013; IEC 60884-1: 2002 + A1:2006 + A2:2013; IEC 60884-2-7:2011; NEN 1020:1987 + A2:2004
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 323.7 KB
    Datum 2015-02-27
    Beskrivning
    IEC 61643-21 (ed.1); am1;am2
    CB certificate for APC SURGEARREST PM6/8 series per IEC 60884-1 & IEC 60884-2-7 (Version V0)
    Beskrivning
    IEC 60884-1(ed.3) + am1 + am2; IEC 60884-2-7 (ed.1) + am1
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 79.4 KB
    Datum 2015-02-27
    Beskrivning
    IEC 60884-1(ed.3) + am1 + am2; IEC 60884-2-7 (ed.1) + am1
    CB certificate for APC ESSENTIAL SURGEARREST PM5/6/8 video module per IEC 61643-21 (Version V0)
    Beskrivning
    IEC 61643-21:2000 (1st. ed.) + A1:2008 + A2:2012
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 329.5 KB
    Datum 2015-02-27
    Beskrivning
    IEC 61643-21:2000 (1st. ed.) + A1:2008 + A2:2012
    EMC test report for APC ESSENTIAL SURGEARREST PM5/6/8 (Version V0)
    Beskrivning
    EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3:2013
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2015-02-17
    Beskrivning
    EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3:2013
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PMF83VT-GR : PMF83VT-GR_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    PMF83VT-GR_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    PMF83VT-GR_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.