Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Pragma
Bild av PRA20524 Schneider Electric

PRA20524

E-nummer: 2236398

Green premium brand logo
Bild av PRA20524 Schneider Electric
PRA20524
E-nummer: 2236398
Green premium brand logo

Utanpåliggande 5x24 mod med N+PE plintar för snabbanslutning, justerbar DINskena

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303432372569
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Pragma
    typ av produkt eller komponent
    Kapsling
    kapslingstyp
    Fördelningskapsling
    bredd
    550 mm
    höjd
    900 mm
    djup
    148 mm
    Nb of 18 mm modules per row
    24
    Nb of horizontal rows
    5
    Isolationsklass
    Dubbelisolerad
    Klass II
    erhållen utrustning
    Plintblock 2 x
    Identifieringsetikett 1 x
    Märksats 1 x
    Täckplatteremsa 1 x
    Type of door
    Utan
    Teknisk data
    montage kapsling
    Yta
    9mm modul
    48
    totalt antal 18 mm moduler
    120
    förlusteffekt i W
    94 W
    [In] märkström
    160 A
    [Ui] isolationsspänning
    400 V
    typ av spår
    Multifix
    Typ av montageplåt
    Utan montageplåt
    Kabelingång
    Kabel eller rör
    Löstagbara plåtar
    Kanalisering
    Hålplåtar
    antal terminalblock
    1 jord (snabb) med 32 anslutningar
    1 neutral (snabb) med 35 anslutningar
    fördelningsblock utgående
    1 x 50 mm² för jord
    3 x 25 mm² för jord
    28 x 6 mm² för jord
    1 x 50 mm² för neutral
    28 x 6 mm² för neutral
    6 x 25 mm² för neutral
    kapslingsmaterial
    Technoplast bakdel:
    Technoplast infälld:
    Metall bakdel:
    Metall infälld:
    färg
    Vit (RAL 9016)kapsling:
    Grå (RAL 7004)infälld:
    marknadssegment
    Bostäder
    Kommersiella byggnader
    målgrupp (land)
    Ungern
    Baltisk
    Tjeckien
    Ryssland
    Sverige
    Finland
    Grekland
    inbyggnadsdjup
    0 mm
    Internt djup
    120 mm
    Miljö
    Brandtålighet
    650 °C bakdel:
    650 °C infälld:
    IP-kapslingsklass
    IP30 utan dörr
    IP40 med dörr
    IK-skyddsgrad
    IK08 utan dörr
    IK09 med dörr
    Omgivningsegenskaper
    Halogenfri
    överspänningskategori
    II
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    standarder
    IEC 60670-1
    IEC 60670-24
    IEC 61439-1
    IEC 61439-3
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    15,100 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,550 dm
    Förpackning 1 bredd
    6,500 dm
    Förpackning 1 längd
    9,900 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska7
    • engelska5
    • franska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5-row 24-module surface-mounted enclosure (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 750.5 KB
    Datum 2011-07-06
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-02-15
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 503.3 KB
    Datum 2020-04-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PRA20524 : PRA20524_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    PRA20524_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-19
    Beskrivning
    PRA20524_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PEP Pragma modular enclosures (Version 3.0)
    Beskrivning
    PEP Pragma modular enclosures
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 322.4 KB
    Datum 2020-09-15
    Beskrivning
    PEP Pragma modular enclosures
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PRA20524 : PRA20524_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    PRA20524_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-19
    Beskrivning
    PRA20524_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PRA20524 : PRA20524_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    PRA20524_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-19
    Beskrivning
    PRA20524_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.