" /> " />

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ProtectNet
Bild av PRM24 Schneider Electric

PRM24

Green premium brand logo Product Logo
Bild av PRM24 Schneider Electric
PRM24
Green premium brand logo Product Logo

APC 24 positionschassi till moduler för överströmskydd för datalinjer 19" rackmonterade, 1U

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304202684
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Användarmanual
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    8,9 cm
    Höjd
    4,4 cm
    nettovikt
    1,24 kg
    Bredd
    47,9 cm
    Utgång
    antal kraftuttag
    24
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    VDE
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    −15…45 °C
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…3048,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,74 kg
    Förpackning 1 höjd
    14,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    57,4 cm
    Förpackning 1 längd
    14,2 cm
    SCC14
    20731304202688
    Förpackning 2 antal enheter
    6
    Förpackning 2 vikt
    12,70 kg
    Förpackning 2 höjd
    469,90 mm
    Förpackning 2 bredd
    304,80 mm
    Förpackning 2 längd
    596,90 mm
    Förpackning 3 antal enheter
    12
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Blyfri
    Ja
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Hela produktens livslängd
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska2
    • engelska4
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 231.8 KB
    Datum 2012-07-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 253.5 KB
    Datum 2003-01-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 97.8 KB
    Datum 2018-02-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17.8 KB
    Datum 2012-03-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.