Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 4
Switch, 4-portars PoE+, Resi9, 1Gb/s per port, 57W totalbudget, max 30W/port
E-nummer:
5172657
R9H5SWP57
EAN-kod: 3606482140547
Plug&Play 5-portars switch (1 uplink-port och 4 PoE-portar)
Förbättrat minne för sömlös multimediaanvändning: video-on-demand, onlinespel, distansarbete
Lämpad för att strömförsörja WiFi accesspunkter eller IP PoE-kamera: upp till 30W/port; total budget 57W
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.