Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 4
Switch, 4-portars PoE+, Resi9, 1Gb/s per port, 57W totalbudget, max 30W/port
E-nummer:
5172657
R9H5SWP57
EAN-kod: 3606482140547
Plug&Play 5-portars switch (1 uplink-port och 4 PoE-portar)
Förbättrat minne för sömlös multimediaanvändning: video-on-demand, onlinespel, distansarbete
Lämpad för att strömförsörja WiFi accesspunkter eller IP PoE-kamera: upp till 30W/port; total budget 57W
Högpresterande nätverk: 1 Gbit upp och ner genomströmning per port
V-LAN-funktion för att isolera den mest känsliga utrustningen som IP-kameror
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Kvicksilverfri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil