Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Prisma P
Bild av R9XT20 Schneider Electric

R9XT20

E-nummer: 2112676

Green premium brand logo
Bild av R9XT20 Schneider Electric
R9XT20
E-nummer: 2112676
Green premium brand logo

Beröringsskydd Resi9 fasskena

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480516078
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Resi9
    produktnamn
    Linergy FH
    typ av produkt eller komponent
    Beröringskydd fasskena
    tillbehör / separat kategori
    Isoleringstillbehör
    kvantitet per set
    Sats om 20
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Acti 9
    Resi9
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,018 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,200 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,550 dm
    Förpackning 1 längd
    0,950 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska8
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Den smarta elcentralen - Resi9 med Wiser Energy (Version 3.0)
    Beskrivning
    Resi9 är ett innovativt normsystem för bostäder. Resi9 är skräddarsydd för bostäder och är lätt att installera i villor och lägenheter vare sig det är i nya byggnader eller renoveringar. Tack vare de tillhörande onlineverktygen är Resi9 enkel att konfigurera och driftsätta, vilket ger en mer effektiv och konkurrenskraftig installation.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2019-09-06
    Beskrivning
    Resi9 är ett innovativt normsystem för bostäder. Resi9 är skräddarsydd för bostäder och är lätt att installera i villor och lägenheter vare sig det är i nya byggnader eller renoveringar. Tack vare de tillhörande onlineverktygen är Resi9 enkel att konfigurera och driftsätta, vilket ger en mer effektiv och konkurrenskraftig installation.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.2 MB
    Datum 2019-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 110.3 MB
    Datum 2019-10-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Resi9 Set of 20 tooth caps (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    933.3 KB
    pdf
    250.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2018-10-16
    Filer i dokument
    stp
    933.3 KB
    pdf
    250.4 KB
    prp.document.label.format dwg
    Storlek 104.2 KB
    Datum 2018-10-16
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsexempel Frysbox (Version 1.0)
    Beskrivning
    Vi visar med ett installationsexempel hur du kan installera elcentral Resi9 och Wiser Energy för att bli varnad om något är fel med frysboxens strömförsörjning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 276.4 KB
    Datum 2018-02-08
    Beskrivning
    Vi visar med ett installationsexempel hur du kan installera elcentral Resi9 och Wiser Energy för att bli varnad om något är fel med frysboxens strömförsörjning.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    R9XT20 : R9XT20_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    R9XT20_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    R9XT20_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 100.8 KB
    Datum 2017-07-18
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    R9XT20 : R9XT20_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    R9XT20_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    R9XT20_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    R9XT20 : R9XT20_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    R9XT20_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    R9XT20_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.