Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 6
2 videor
Tidrelä, Harmony Time, multifunktion, 1 s-100 h, matning 12-240 V AC/DC, 1 växlande kontakt, reläutgång
E-nummer:
4030024
RE17RMMW
EAN-kod: 3606480552762
Diagnostikkknapp för att kontrollera nedströmskretse, förkorta driftsättnings- och felsökningstiden
Brett område för tidsjustering: från 0,01 s till 999 timmar.
Kompatibel med en mängd olika tillämpningar, inklusive maskiner, fastigheter, vattensegment och HVAC.
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
55
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.