
+ 5
2 videor
Kontrollrelä, Harmony Control, över/underspänning, 1-fas, mätområde 1 V…100 V AC/DC, 24…240 V AC/DC, 2 CO utgångar
E-nummer:
3860790
RM22UA32MR
1 622,00 SEK
EAN-kod: 3606480792243
Lagerkod: Ej lagerförd
Förenklad paneldesign tack vare 22,5 mm bredd, samma som 2-polig effektbrytare
Upplev oöverträffad precision, förebyggande underhåll och överlägsen säkerhet.
Ger automatisk avstängningshantering och felinformation för snabb identifiering och felsökning.
Genomskinligt lock som skyddar inställningarna från att ändras vilket minskar underhållsbehovet
Kompatibel med ett brett urval av applikationer, såsom lyft, förpackning, hissar, textil, pumpning och vatten.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
44 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
18
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
Lås upp smartare skydd med NFC
Uppgradera till NFC‑aktiverade reläer för snabbare konfiguration, exakta justeringar och snabbare idriftsättning. Njut av smartare skydd, förbättrad effektivitet och förenklat underhåll med bara ett tryck på din smarttelefon.


_BUILDER.IOHorizontal.jpg)