Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Control
Bild av RM35ATL0MW Schneider Electric

RM35ATL0MW

E-nummer: 3880415

Green premium brand logo
Bild av RM35ATL0MW Schneider Electric
RM35ATL0MW
E-nummer: 3880415
Green premium brand logo

Övervakningsrelä temperatur, 34...46°C och -1...11°C. 1 vxl utgång.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119405164
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Control
    typ av produkt eller komponent
    Modulärt mät och kontrollrelä
    relätyp
    Temperaturkontrollrelä
    specifik produktanvändning
    För hissmaskinrum och 3-fas matningar
    relänamn
    RM35AT
    reläövervakade parametrar
    Undertemperatur: -1...11°C
    Övertemperatur: 34...46°C
    tidsfördröjningsområde
    0.1...10 s justerbar delay (tolerans: 0...10 % av fullskalevärdet)
    brytförmåga i VA
    1250 VA
    minimum omkopplingsström
    10 mA vid 5 V DC
    maximal effektförbrukning i VA
    3,5 VA AC
    användnings kategori
    AC-12 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-14 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    DC-12 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    DC-14 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    Teknisk data
    återställningstid
    8 s
    maximal omkopplingsspänning
    250 V AC/DC
    [Us] driftspänning
    24...240 V AC/DC
    [Us] driftspänning
    24...240 V AC/DC
    gränser matningsspänning
    20,4…264 V AC
    21,6…264 V DC
    maximal effektförbrukning i W
    0,6 W DC
    resistans över terminaler
    1,33 kOhm vid temperatur
    Bredd
    35 mm
    utgångskontakter
    1 C/O
    material i anslutning
    Cadmiumfri
    nominell belastningsström
    5 A
    delay at power up
    0,2 s
    mätnoggrannhet
    +/- 2 °C
    responstid
    <= 3.5 s + Tt (i händelse av temperaturfel)
    <= 3.5 s (vid försvinnande av fel)
    temperaturgivare typ
    Pt 100 - 3-tråds
    installerad enhet
    Pt 100 probe kabel längd <= 10 m
    märkning
    CE : EMC 89/336/EEC
    CE : 73/23/EEC
    överspänningskategori
    III överensstämmer med IEC 60664-1
    isolationsresistans
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och reläutgång överensstämmer med IEC 60255-5
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan mätning och reläutgång överensstämmer med IEC 60664-1
    > 1 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och mätning överensstämmer med IEC 60255-5
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och reläutgång överensstämmer med IEC 60664-1
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan mätning och reläutgång överensstämmer med IEC 60255-5
    > 1 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och mätning överensstämmer med IEC 60664-1
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60664-1
    operating voltage tolerance
    - 10 % + 10 % Un DC
    - 15 % + 10 % Un AC
    nätfrekvens
    50/60 Hz +/- 10 %
    isolation
    Galvanisk separation mellan spänningsförsörjning och mätning
    arbetsläge
    Alla positioner utan nedklassning
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) fast utan ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) fast utan ändhylsa
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,6…1 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
    material kåpa
    Självsläckande plast
    local signalling
    1 LED Grön för kraft TILL
    1 LED gul för rätt temperatur (hög R1)
    1 LED gul för rätt temperatur (låg R2)
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena överensstämmer med EN/IEC 60715
    elektrisk livslängd
    100000 cycles
    mekanisk livslängd
    30000000 cycles
    driftfrekvens
    <= 360 operationer/timme full last
    Miljö
    immunitet mot mikroavbrott
    10 ms
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Emission standard för industriella miljöer överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    Emission standard för bostäder, kommersiella och lätta industriella miljöer överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    Immunitet för industriella miljöer överensstämmer med NF EN/IEC 61000-6-2
    standarder
    IEC 60255-6
    NF EN 60255-6
    produktcertifieringar
    GOST
    GL
    C-Tick
    UL
    CSA
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…50 °C
    vibrationsbeständighet
    0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
    1 gn (f= 57,6…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60255-21-1
    IP-kapslingsklass
    IP20 (anslutningar) överensstämmer med IEC 60529
    IP30 (kapslad) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60664-1
    dielektrisk testspänning
    2 kV AC 50 Hz, 1 min
    icke-ledande chockvåg
    4 kV
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    127 g
    Förpackning 1 höjd
    8 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,6 cm
    Förpackning 1 längd
    9,7 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    48
    Förpackning 2 vikt
    6,732 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska5
    • engelska14
    • franska4
    • italienska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.1 MB
    Datum 2019-06-24
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2019-05-23
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 949 KB
    Datum 2015-05-19
    Filer i dokument
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format htm
    Storlek 213 B
    Datum 2015-05-18
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 308.5 KB
    Datum 2020-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 829.7 KB
    Datum 2007-11-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35ATL0MW : RM35ATL0MW_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    RM35ATL0MW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    RM35ATL0MW_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2019-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 89.6 KB
    Datum 2016-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 582.8 KB
    Datum 2011-11-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2019-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2016-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2011-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35ATL0MW : RM35ATL0MW_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    RM35ATL0MW_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    RM35ATL0MW_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35ATL0MW : RM35ATL0MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    RM35ATL0MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    RM35ATL0MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.