
+ 8
2 videor
Kontrollrelä, Harmony Control, mätning över/underström, mätområde 2...500 mA, matning 24…240 V AC/DC, 2växlande utgångar
E-nummer:
3880396
RM35JA31MW
1 534,30 SEK
EAN-kod: 3389119405218
Lagerkod: Lagerförd
Förenklad design på panelen tack vare 35 mm bredd, samma som 3-polig effektbrytare
Upplev oöverträffad precision, förutsägbart underhåll och överlägsen säkerhet.
Ger automatisk avstängningshantering och felinformation för snabb felidentifiering och felsökning
Transparent lock för att skydda inställningarna från manipulering, vilket minskar underhållet
Kompatibel med ett brett spektrum av applikationer, t.ex. lyft, förpackning, hissar, textil, pumpning och vatten.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
42 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
8
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

