Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Control
Bild av RM35LV14MW Schneider Electric

RM35LV14MW

E-nummer: 3880401

Green premium brand logo
Bild av RM35LV14MW Schneider Electric
RM35LV14MW
E-nummer: 3880401
Green premium brand logo

Vätskenivårelä. Avkänning med diskreta givare. 1 växlande utgång.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119405249
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Control
    typ av produkt eller komponent
    Modulärt mät och kontrollrelä
    relätyp
    Nivåkontrollrelä
    relänamn
    RM35L
    reläövervakade parametrar
    Detektion av diskreta sensorer
    time delay
    Justerbar 0.1...5 s, +/- 10 %
    brytförmåga i VA
    1250 VA
    minimum omkopplingsström
    10 mA vid 5 V DC
    maximal omkopplingsström
    5 A AC/DC
    power consumption
    5 VA AC
    användnings kategori
    AC-12 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-14 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    DC-12 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    Teknisk data
    återställningstid
    1000 ms
    4000 ms
    maximal omkopplingsspänning
    250 V AC/DC
    [Un] rated nominal voltage
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz +/- 10 %
    gränser matningsspänning
    20,4…264 V AC/DC
    operating voltage tolerance
    - 15 % + 10 % Un
    power consumption
    1,5 W DC
    utgångskontakter
    1 C/O
    nominell belastningsström
    5 A
    delay at power up
    0,5 s
    mätnoggrannhet
    +/- 10% av hela skalvärdet
    +/- 20% för HS sortimentet
    repeternoggrannhet
    +/- 2 % för tidsfördröjning
    mätfel
    0,5% / ° C med temperaturvariation
    maximalt kabelavstånd mellan enheter
    100 m
    justerbar känslighet
    5…100 %
    maximal matningsström för givare
    40 mA
    kabelkapacitans
    10 nF för probekabel
    märkning
    CE : EMC 89/336/EEC
    CE : 73/23/EEC
    överspänningskategori
    III överensstämmer med IEC 60664-1
    isolationsresistans
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och reläutgång överensstämmer med IEC 60255-5
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan mätning och reläutgång överensstämmer med IEC 60664-1
    > 1 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och mätning överensstämmer med IEC 60255-5
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och reläutgång överensstämmer med IEC 60664-1
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan mätning och reläutgång överensstämmer med IEC 60255-5
    > 1 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och mätning överensstämmer med IEC 60664-1
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60664-1
    arbetsläge
    Alla positioner utan nedklassning
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) fast utan ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) fast utan ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,6…1 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
    material kåpa
    Självsläckande plast
    lokal indikering
    LED (gul)relä till:
    LED (grön)POWER ON:
    LED (gul)timer PÅ:
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena överensstämmer med EN/IEC 60715
    elektrisk livslängd
    100000 cycles
    mekanisk livslängd
    30000000 cycles
    driftfrekvens
    <= 360 operationer/timme full last
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 170000
    MTTFd = 182.6 år
    Bredd
    35 mm
    Miljö
    immunitet mot mikroavbrott
    100 ms DC
    90 ms AC
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Emission standard för industriella miljöer överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    Emission standard för bostäder, kommersiella och lätta industriella miljöer överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    Immunitet för industriella miljöer överensstämmer med NF EN/IEC 61000-6-2
    standarder
    EN/IEC 60255-6
    produktcertifieringar
    GOST
    CSA
    UL
    GL
    C-Tick
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…50 °C
    relativ luftfuktighet
    95 % vid 55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-30
    vibrationsbeständighet
    0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 57,6…150 Hz) överensstämmer med IEC 60255-21-1
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60255-21-1
    IP-kapslingsklass
    IP20 (anslutningar) överensstämmer med IEC 60529
    IP30 (kapslad) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60664-1
    dielektrisk testspänning
    2 kV, 1 min AC 50 Hz överensstämmer med IEC 60255-5
    2 kV, 1 min AC 50 Hz överensstämmer med IEC 60664-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,136 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,450 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,780 dm
    Förpackning 1 längd
    0,970 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska5
    • engelska14
    • franska4
    • italienska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.1 MB
    Datum 2019-06-24
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2019-05-23
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 949 KB
    Datum 2015-05-19
    Filer i dokument
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format htm
    Storlek 213 B
    Datum 2015-05-18
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 600.3 KB
    Datum 2020-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 404.4 KB
    Datum 2007-11-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35LV14MW : RM35LV14MW_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    RM35LV14MW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    RM35LV14MW_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2019-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 89.6 KB
    Datum 2016-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 582.8 KB
    Datum 2011-11-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2019-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2016-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2011-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35LV14MW : RM35LV14MW_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    RM35LV14MW_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    RM35LV14MW_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35LV14MW : RM35LV14MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    RM35LV14MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    RM35LV14MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.