Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Control
Bild av RM35TM50MW Schneider Electric

RM35TM50MW

E-nummer: 3880380

Green premium brand logo
Bild av RM35TM50MW Schneider Electric
RM35TM50MW
E-nummer: 3880380
Green premium brand logo

Övervakningsrelä 3-fas, övervakningsområde 208-480 VAC. 2 slutande utgångar.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119405287
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Control
    typ av produkt eller komponent
    Modulärt mät och kontrollrelä
    relätyp
    Motortemperatur kontrollrelä
    specifik produktanvändning
    För 3-fas matning
    relänamn
    RM35TM
    reläövervakade parametrar
    Fasföljd
    Motortemperatur via PTC sond
    Fasfelsdetektering
    time delay
    Fast 0.3 s
    brytförmåga i VA
    1250 VA
    mätområde
    208...480 V spänning AC
    0...20 Ohm kortslutningsdetektering
    Teknisk data
    återställningstid
    10000 ms utgång
    maximal omkopplingsspänning
    250 V AC
    250 V DC
    minimum omkopplingsström
    10 mA vid 5 V DC
    maximal omkopplingsström
    5 A AC
    5 A DC
    gränser matningsspänning
    20,4…264 V AC
    20,4…264 V DC
    effektförbrukning i VA
    0…4 VA vid 24...240 V AC
    power consumption
    0,5 W DC
    styrkretsfrekvens
    50...60 Hz +/- 10 %
    resistans över anslutningar
    602 mOhm
    utgångskontakter
    2 slutande
    nominell belastningsström
    5 A
    mätområde spänningsgränser
    176…528 V AC
    delay at power up
    500 ms
    spänningsområde
    176...528 V
    responstid
    > 50 ms (ingångs Y1 (kontakt Y1-T1) och tryckknapp)
    [Uc] märkspänning
    <= 3.6 V av temperaturkontrollkrets (T1-T2 plintar öppna)
    kortslutningsström
    0,007 A temperaturkänningskrets (T1-T2 plintar kortslutna)
    maximal resistans
    1500 Ohm för temperatursensor vid 20 °C
    utlösningströskel
    3100 Ohm +/- 10 % för temperaturkontrollkrets
    återställning tröskelvärde
    1650 Ohm +/- 10 % för temperaturkontrollkrets
    märkning
    CE
    överspänningskategori
    III överensstämmer med IEC 60664-1
    isolationsresistans
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och reläutgång överensstämmer med IEC 60255-5
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan mätning och reläutgång överensstämmer med IEC 60664-1
    > 1 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och mätning överensstämmer med IEC 60255-5
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och reläutgång överensstämmer med IEC 60664-1
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan mätning och reläutgång överensstämmer med IEC 60255-5
    > 1 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och mätning överensstämmer med IEC 60664-1
    [Ui] isolationsspänning
    400 V överensstämmer med IEC 60664-1
    nätfrekvens
    50/60 Hz +/- 10 %
    arbetsläge
    Alla positioner utan nedklassning
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) fast utan ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) fast utan ändhylsa
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,6…1 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
    material kåpa
    Självsläckande plast
    lokal indikering
    LED (grön)POWER ON:
    LED (gul)phase of relay (R2):
    LED (gul)temperature of relay (R1):
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena överensstämmer med EN/IEC 60715
    elektrisk livslängd
    10000 cycles
    mekanisk livslängd
    30000000 cycles
    driftfrekvens
    <= 360 operationer/timme full last
    användnings kategori
    AC-12 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-14 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    DC-12 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    Bredd
    35 mm
    nettovikt
    0,13 kg
    Miljö
    immunitet mot mikroavbrott
    20 ms vid 20.4 V
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Emission standard för industriella miljöer överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    Emission standard för bostäder, kommersiella och lätta industriella miljöer överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    Immunitet för industriella miljöer överensstämmer med EN/IEC 61000-6-2
    standarder
    EN/IEC 60255-6
    IEC 60034-11-2
    produktcertifieringar
    GL
    UL
    GOST
    C-Tick
    CSA
    direktiv
    73/23/EEC - lågspänningsdirektiv
    89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…50 °C
    relativ luftfuktighet
    95 % vid 55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-30
    vibrationsbeständighet
    0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 57,6…150 Hz) överensstämmer med IEC 60255-21-1
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60255-21-1
    IP-kapslingsklass
    IP20 (anslutningar) överensstämmer med IEC 60529
    IP30 (kapslad) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60664-1
    dielektrisk testspänning
    2 kV, 1 min AC 50 Hz
    icke-spridande chockvåg
    4 kV
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    130 g
    Förpackning 1 höjd
    4,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,8 cm
    Förpackning 1 längd
    9,6 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    48
    Förpackning 2 vikt
    6,918 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska5
    • engelska14
    • franska4
    • italienska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.1 MB
    Datum 2019-06-24
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2019-05-23
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 949 KB
    Datum 2015-05-19
    Filer i dokument
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format htm
    Storlek 213 B
    Datum 2015-05-18
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 418.1 KB
    Datum 2020-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 332.8 KB
    Datum 2008-01-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35TM50MW : Övervakningsrelä 3-fas, övervakningsområde 208-480 VAC. 2 slutande utgångar.
    Beskrivning
    Övervakningsrelä 3-fas, övervakningsområde 208-480 VAC. 2 slutande utgångar.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Övervakningsrelä 3-fas, övervakningsområde 208-480 VAC. 2 slutande utgångar.
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2019-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 89.6 KB
    Datum 2016-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 582.8 KB
    Datum 2011-11-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2019-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2016-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2011-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35TM50MW : Övervakningsrelä 3-fas, övervakningsområde 208-480 VAC. 2 slutande utgångar.
    Beskrivning
    Övervakningsrelä 3-fas, övervakningsområde 208-480 VAC. 2 slutande utgångar.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Övervakningsrelä 3-fas, övervakningsområde 208-480 VAC. 2 slutande utgångar.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35TM50MW : Övervakningsrelä 3-fas, övervakningsområde 208-480 VAC. 2 slutande utgångar.
    Beskrivning
    Övervakningsrelä 3-fas, övervakningsområde 208-480 VAC. 2 slutande utgångar.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Övervakningsrelä 3-fas, övervakningsområde 208-480 VAC. 2 slutande utgångar.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.