Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Control
Bild av RM35UA13MW Schneider Electric

RM35UA13MW

E-nummer: 3880392

Green premium brand logo
Bild av RM35UA13MW Schneider Electric
RM35UA13MW
E-nummer: 3880392
Green premium brand logo

Övervakningsrelä, självförsörjd, övervakningsområde 15...600 V. 2 vxl utgångar.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119405317
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Control
    typ av produkt eller komponent
    Modulärt mät och kontrollrelä
    relätyp
    Multifunktionsspänningsstyrrelä
    relänamn
    RM35UA
    reläövervakade parametrar
    Över eller underspännings detektering
    time delay
    Justerbar 0.3...30 s, 0 + 10 % överskridning av tröskelvärde
    brytförmåga i VA
    1250 VA
    minimum omkopplingsström
    10 mA vid 5 V DC
    maximal omkopplingsström
    5 A AC/DC
    effektförbrukning i VA
    0…3,5 VA AC
    mätområde
    15...600 V spänning
    användnings kategori
    AC-12 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-14 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    DC-12 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    DC-14 överensstämmer med IEC 60947-5-1
    Teknisk data
    återställningstid
    1500 ms tidsfördröjning
    maximal omkopplingsspänning
    250 V AC/DC
    [Us] matningsspänning
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz +/- 10 %
    gränser matningsspänning
    20,4…264 V AC/DC
    maximal effektförbrukning i W
    0,6 W DC
    immunitet mot mikroavbrott
    10 ms
    styrkretsfrekvens
    40...70 Hz +/- 10 %
    resistans över terminaler
    150 mOhm vid E1-M terminaler
    300 mOhm vid E2-M terminaler
    600 mOhm vid E3-M terminaler
    utgångskontakter
    2 C/O
    nominell belastningsström
    5 A
    maximal mätcykel
    30 ms mätningscykel som sant rms värde
    hysteres
    5…50 % av inställning av tröskelvärde
    delay at power up
    600 ms
    mätnoggrannhet
    +/- 10% av hela skalvärdet
    repeternoggrannhet
    +/- 0.5 % för ingång och mätkrets
    +/- 2 % för tidsfördröjning
    mätfel
    +/- 0.05 %/°C med temperaturvariation
    <1% över hela registret med spänningsvariation
    polaritet
    Icke vändbar polaritet på DC försörjning
    känslighetsskala
    15...150 V E1-M terminaler
    30...300 V E2-M terminaler
    60...600 V E3-M terminaler
    tröskelinställning
    10...100 %
    kvalitetsmärkning
    CE
    överspänningskategori
    III överensstämmer med IEC 60664-1
    isolationsresistans
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och reläutgång överensstämmer med IEC 60255-5
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan mätning och reläutgång överensstämmer med IEC 60664-1
    > 1 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och mätning överensstämmer med IEC 60255-5
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och reläutgång överensstämmer med IEC 60664-1
    > 500 MOhm vid 500 V DC mellan mätning och reläutgång överensstämmer med IEC 60255-5
    > 1 MOhm vid 500 V DC mellan spänningsmatning och mätning överensstämmer med IEC 60664-1
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60664-1
    600 V överensstämmer med IEC 60664-1
    operating voltage tolerance
    - 15 % + 10 % Un
    arbetsläge
    Alla positioner utan nedklassning
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) fast utan ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) fast utan ändhylsa
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,6…1 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
    material kåpa
    Självsläckande plast
    lokal indikering
    LED (grön)POWER ON:
    LED (gul)relä till:
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena överensstämmer med EN/IEC 60715
    elektrisk livslängd
    100000 cycles
    mekanisk livslängd
    30000000 cycles
    driftfrekvens
    <= 360 operationer/timme full last
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 290000
    MTTFd = 308.2 år
    Bredd
    35 mm
    nettovikt
    0,08 kg
    kompatibilitetskod
    RM3
    Miljö
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Emission standard för industriella miljöer överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    Emission standard för bostäder, kommersiella och lätta industriella miljöer överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    Immunitet för industriella miljöer överensstämmer med NF EN/IEC 61000-6-2
    standarder
    EN/IEC 60255-6
    produktcertifieringar
    GOST
    UL
    GL
    C-Tick
    CSA
    direktiv
    73/23/EEC - lågspänningsdirektiv
    89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…50 °C
    relativ luftfuktighet
    95 % vid 55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-30
    vibrationsbeständighet
    0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 57,6…150 Hz) överensstämmer med IEC 60255-21-1
    chocktålighet
    5 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP20 (anslutningar) överensstämmer med IEC 60529
    IP30 (kapslad) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60664-1
    dielektrisk testspänning
    2 kV, 1 min AC 50 Hz överensstämmer med IEC 60255-5
    2 kV, 1 min AC 50 Hz överensstämmer med IEC 60664-1
    icke-spridande chockvåg
    4 kV överensstämmer med IEC 60255-5
    4 kV överensstämmer med IEC 60664-1
    4 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,137 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,770 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,970 dm
    Förpackning 1 längd
    0,470 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska5
    • engelska14
    • franska4
    • italienska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.1 MB
    Datum 2019-06-24
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2019-05-23
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 949 KB
    Datum 2015-05-19
    Filer i dokument
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format htm
    Storlek 213 B
    Datum 2015-05-18
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 632.4 KB
    Datum 2020-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 378.8 KB
    Datum 2008-01-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35UA13MW : Övervakningsrelä, självförsörjd, övervakningsområde 15...600 V. 2 vxl utgångar.
    Beskrivning
    Övervakningsrelä, självförsörjd, övervakningsområde 15...600 V. 2 vxl utgångar.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Övervakningsrelä, självförsörjd, övervakningsområde 15...600 V. 2 vxl utgångar.
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2019-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 89.6 KB
    Datum 2016-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 582.8 KB
    Datum 2011-11-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2019-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2016-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2011-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35UA13MW : Övervakningsrelä, självförsörjd, övervakningsområde 15...600 V. 2 vxl utgångar.
    Beskrivning
    Övervakningsrelä, självförsörjd, övervakningsområde 15...600 V. 2 vxl utgångar.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Övervakningsrelä, självförsörjd, övervakningsområde 15...600 V. 2 vxl utgångar.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RM35UA13MW : Övervakningsrelä, självförsörjd, övervakningsområde 15...600 V. 2 vxl utgångar.
    Beskrivning
    Övervakningsrelä, självförsörjd, övervakningsområde 15...600 V. 2 vxl utgångar.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Övervakningsrelä, självförsörjd, övervakningsområde 15...600 V. 2 vxl utgångar.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.