Kontrollrelä, Harmony Control, över/underspänning, 3-fas, närvaro av nolla, mätområde 120…277 V AC, 2 växlande utgångar

E-nummer:
3880378

RM35UB3N30

Kontaktbestyckning:

2 630,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389119405331
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Förenklad design på panelen tack vare 35 mm bredd, samma som 3-polig effektbrytare
notification_ok
Upplev oöverträffad precision, förutsägbart underhåll och överlägsen säkerhet.
notification_ok
Ger automatisk avstängningshantering och felinformation för snabb felidentifiering och felsökning
notification_ok
Transparent lock för att skydda inställningarna från manipulering, vilket minskar underhållet
notification_ok
Kompatibel med ett brett spektrum av applikationer, t.ex. lyft, förpackning, hissar, textil, pumpning och vatten.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
36 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
8
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

Lås upp smartare skydd med NFC

Uppgradera till NFC‑aktiverade reläer för snabbare konfiguration, exakta justeringar och snabbare idriftsättning. Njut av smartare skydd, förbättrad effektivitet och förenklat underhåll med bara ett tryck på din smarttelefon.
  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Schneider Electrics community
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings