Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Control
Bild av RM4UA33Q Schneider Electric
Utgången

RM4UA33Q

Bild av RM4UA33Q Schneider Electric
Utgången
RM4UA33Q

Övervakningsrelä spänning - område 30..500 V - 380..415 V AC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110341942
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

RM4UA33Q ersätts med:
Produkt
Antal
RM22UA33MT
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 05 juli 2016
1
  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Control
    typ av produkt eller komponent
    Mät- och kontrollrelä för industriellt bruk
    relätyp
    Spänningsmätrelä
    relänamn
    RM4U
    reläövervakade parametrar
    Över eller underspännings detektering
    time delay
    Justerbar 0.05...30 s
    effektförbrukning i VA
    2,7…3 VA AC
    mätområde
    30...300 V spänning AC 50/60 Hz
    50...500 V spänning AC 50/60 Hz
    30...300 V spänning DC
    50...500 V spänning DC
    kontaktbestyckning
    2 C/O
    Teknisk data
    maximal omkopplingsspänning
    440 V AC
    [Us] matningsspänning
    380...415 V AC 50/60 Hz +/- 5 %
    utgångskontakter
    2 C/O
    intern ingångsresistans
    668000 Ohm
    1111000 Ohm
    11110000 Ohm
    tillåten kontinuerlig överlast
    550 V
    400 V
    tillåten icke repetitiv överbelastning
    500 A för <= 1 s
    550 A för <= 1 s
    inställningsnoggrannhet tröskelvärde
    +/-5 %
    drift förvalsvärde
    <= 0,06 % per grad celsius beroende på tillåten omgivningstemperatur
    <= 0,5 % inom manöverspänningsgränsen (0.85....1.1 Un
    inställningsnoggrannhet av tidsfördröjning
    10 P
    förskjutning tidsfördröjning
    <= 0,07 % per grad celsius beroende på märkdrifttemperaturen
    <= 0,5 % inom manöverspänningsgränsen (0.85....1.1 Un
    hysteres
    5…30 % Justerbar av spännings nivå inställning
    kvalitetsmärkning
    CE
    överspänningskategori
    III överensstämmer med IEC 60664-1
    [Ui] isolationsspänning
    500 V överensstämmer med IEC
    operating voltage tolerance
    0.85...1.1 Uc
    bortkoppling matningsvärde
    > 0.1 Uc
    arbetsläge
    Alla positioner utan nedklassning
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 2 x 1.5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 2.5 mm²flexibel utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,6…1,1 N.m
    mekanisk livslängd
    30000000 cycles
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    8 A
    [Ie] märkström
    2 A vid 70 °C 24 V DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1/1991
    2 A vid 70 °C 24 V DC-13 överensstämmer med VDE 0660
    3 A vid 70 °C 115 V AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1/1991
    3 A vid 70 °C 115 V AC-15 överensstämmer med VDE 0660
    3 A vid 70 °C 24 V AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1/1991
    3 A vid 70 °C 24 V AC-15 överensstämmer med VDE 0660
    3 A vid 70 °C 250 V AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1/1991
    3 A vid 70 °C 250 V AC-15 överensstämmer med VDE 0660
    0,1 A vid 70 °C 250 V DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A vid 70 °C 250 V DC-13 överensstämmer med VDE 0660
    0,3 A vid 70 °C 115 V DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1/1991
    0,3 A vid 70 °C 115 V DC-13 överensstämmer med VDE 0660
    brytförmåga i mA
    10 mA vid 12 V
    spänning vid omkoppling
    250 V AC
    material i anslutning
    90/10 silver nickel kontakter
    antal kablar
    2
    Höjd
    78 mm
    Bredd
    22,5 mm
    Djup
    80 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (C-B2-B3)CO
    (A1-A2)CO
    (25-26-28)OC
    (15-16-18)OC
    status utgångsrelä
    Utlöst om A uppmätt > A inställt
    9mm modul
    2,5
    nettovikt
    0,168 kg
    kompatibilitetskod
    RM4
    Miljö
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Elektrostatisk urladdning - testnivå: 6 kV nivå 3 (kontakt urladdad) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Elektrostatisk urladdning - testnivå: 8 kV nivå 3 (lufturladdning) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    standarder
    EN/IEC 60255-6
    produktcertifieringar
    GL
    CSA
    UL
    direktiv
    73/23/EEC - lågspänningsdirektiv
    89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…65 °C
    relativ luftfuktighet
    15…85 % 3K3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    vibrationsbeständighet
    0.35 ms (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP20 (anslutningar) överensstämmer med IEC 60529
    IP50 (kapslad) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60664-1
    dielektrisk testspänning
    2,5 kV
    icke-spridande chockvåg
    4,8 kV
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2 nivå 3
    8 kV luft överensstämmer med IEC 61000-4-2 nivå 3
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3 nivå 3
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4 nivå 3
    skydd mot elektrisk chock
    2 kV: nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    störning utstrålad / genomförd
    CISPR 22 - class A
    CISPR 11 group 1 - class A
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,187 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,270 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,820 dm
    Förpackning 1 längd
    0,850 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • engelska4
    • franska2
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 456.3 KB
    Datum 2004-11-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2006-02-01
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 101.8 KB
    Datum 2011-11-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2011-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.