Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Analog
Bild av RMPT20BD Schneider Electric

RMPT20BD

E-nummer: 3880356

Bild av RMPT20BD Schneider Electric
RMPT20BD
E-nummer: 3880356

Pt100 omvandlare temperaturgivare - 100...100 °C/- 148...212 °F. Matning 24 VDC.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110108941
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Analog
    typ av produkt eller komponent
    Omvandlare för Universal Pt100 givare
    analog ingång
    Temperaturgivare - 100...100 °C/- 148...212 °F Pt 100 2, 3 eller 4 trådar
    analog utgångstyp
    Ström 0...20 mA <= 500 Ohm
    Ström 4...20 mA <= 500 Ohm
    Spänning 0...10 V >= 100 kOhm
    Teknisk data
    skyddstyp
    Polaritetsskydd på utgång
    Överspänningsskydd på utgång (+/- 30 V)
    Polaritetsskydd på matning
    Kortslutningsskydd på utgång
    abnormal analogue output voltage
    -15...-11 V när no input or input wire broken
    11...15 V när no input or input wire broken
    abnormal analogue output current
    −30…0 mA när no input or input wire broken
    22…30 mA när no input or input wire broken
    [Us] matningsspänning
    24 V DC non isolated +/- 20%
    strömförbrukning
    <= 40 mA för spänningsutgång
    <= 60 mA för strömutgång
    lokal indikering
    LED (grön)POWER ON:
    mätfel
    +/- 0,5 % av full skala (3 eller 4 trådar) vid 20 °C
    +/- 1 % av hel skala (2 tråd) vid 20 °C
    +/- 10 % av hel skala vid 20 °C (electromagnetic interference of 10 V/m)
    upprepa noggranhet
    +/- 0,2 % full skala vid 20 °C
    +/- 0,6 % full skala vid 60 °C
    temperaturkoefficient
    150 ppm/°C
    maximal kabelresistans
    0,2 Ohm 2 tråd
    anslutningskapacitet
    1 x 2.5 mm²
    2 x 1.5 mm²
    åtdragningsmoment
    0,6…1,1 N.m
    märkning
    CE
    strömökningstålighet
    0,5 kV under 1.2/50 µs överensstämmer med IEC 61000-4-5
    [Ui] isolationsspänning
    2000 V
    montering
    Snäpp (35 mm symmetrisk DIN-skena)
    Fast (monteringsplatta)
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    MTTFd = 32.9 år
    B10d = 30437
    produktens vikt
    0,12 kg
    Miljö
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Elektrostatisk urladdning - testnivå: 6 kV nivå 3 (kontakt urladdad) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Elektrostatisk urladdning - testnivå: 8 kV nivå 3 (lufturladdning) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    standarder
    DIN 43760
    EN/IEC 60751
    EN/IEC 60584-1
    EN/IEC 60947-1
    produktcertifieringar
    GL
    CSA
    UL
    IP-kapslingsklass
    IP20 (plint)
    IP50 (kapsling)
    Brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    850 °C överensstämmer med UL
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 10…100 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    motstånd mot snabba transienter
    1 kV (på ingång-utgång) överensstämmer med IEC 61000-4-4
    2 kV (på strömförsörjning) överensstämmer med IEC 61000-4-4
    störning utstrålad / genomförd
    CISPR11
    CISPR22 grupp 1- klass B
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Omgivningstemperatur vid drift
    0…50 °C monteras sida vid sida
    0…60 °C 2 cm mellanrum
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med IEC 60664-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,108 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,270 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,820 dm
    Förpackning 1 längd
    0,850 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska5
    • engelska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2018-07-20
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format htm
    Storlek 311 B
    Datum 2004-03-11
    prp.document.label.format htm
    Storlek 213 B
    Datum 2004-03-11
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 423.7 KB
    Datum 2019-07-22
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RMPT20BD : RMPT20BD_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    RMPT20BD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    RMPT20BD_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 467.5 KB
    Datum 2016-09-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 394.9 KB
    Datum 2016-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2011-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RMPT20BD : RMPT20BD_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    RMPT20BD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    RMPT20BD_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RMPT20BD : RMPT20BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    RMPT20BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    RMPT20BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.