Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla Zelio Relay
Bild av RSB1A120P7 Schneider Electric

RSB1A120P7

E-nummer: 4027983

Green premium brand logo
Bild av RSB1A120P7 Schneider Electric
RSB1A120P7
E-nummer: 4027983
Green premium brand logo

Plug-in relä interface - 1 vxl - 230 V AC - 12 A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110257281
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Relä
    serienamn
    Interfacerelä
    typ av produkt eller komponent
    Plug-in relä
    enhetens korta namn
    RSB
    kontaktbestyckning
    1 C/O
    kontakter drift
    Standard
    [Uc] manöverspänning
    230 V AC
    [Ithe] termisk ström i kapsling
    12 A vid -40…40 °C
    status LED
    Utan
    Manövertyp
    Utan tryckknapp
    Teknisk data
    typ av stift
    Platt (PCB typ)
    average coil resistance
    33000 Ohm nätverk: AC vid 20 °C +/- 10 %
    (Ue) nominell driftspänning
    184...345 V AC 50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    400 V överensstämmer med EN/IEC 60947
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    3,6 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    material i anslutning
    Silverlegering (AgNi)
    [Ie] märkström
    12 A Nej (AC-1/DC-1) överensstämmer med IEC
    6 A NC (AC-1/DC-1) överensstämmer med IEC
    lägsta brytström
    10 mA
    maximal omkopplingsspänning
    250 V DC överensstämmer med IEC
    minimum switching voltage
    12 V
    maximal omkopplingsskapacitet
    3000 VA/336 W
    resistive rated load
    12 A vid 250 V AC
    12 A vid 28 V DC
    minsta brytkapacitet
    120 mW vid 10 mA, 12 V
    driftfrekvens
    <= 600 cykler/timme vid belastning
    <= 18000 cykler/timme ingen last
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles, 12 A vid 250 V, AC-1 Nej
    100000 cycles, 6 A vid 250 V, AC-1 NC
    drifttid
    20 ms drift
    20 ms återställning
    märkning
    CE
    average coil consumption
    0,75 VA AC
    spänningströskel borttagen
    >= 0.15 Uc AC
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 100000
    skyddskategori
    RT I
    testnivåer
    Nivå A gruppmontage
    driftsläge
    Alla positioner
    produktens vikt
    0,014 kg
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    Miljö
    dielektrisk styrka
    1000 V AC mellan kontakter
    2500 V AC mellan poler
    5000 V AC mellan spole och kontakt
    standarder
    CSA C22.2
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    produktcertifieringar
    EAC
    UL
    CSA
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med EN/IEC 60529
    chocktålighet
    10 gn (varaktighet = 11 ms) för ej i drift överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    5 gn (varaktighet = 11 ms) för i drift överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    omgivningstemperatur vid drift
    -40…70 °C (AC)
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska3
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Beskrivning
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio™ plug-in relays.
    Storlek pdf
    Storlek 8.5 MB
    Datum 2018-12-14
    Beskrivning
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio™ plug-in relays.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CSA Certificate RSB1, RSB2, RSL1 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    Beskrivning
    CSA Certificate RSB, RSL1
    Storlek zip
    Storlek 430 B
    Datum 2009-04-29
    Filer i dokument
    Beskrivning
    CSA Certificate RSB, RSL1
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    466.7 KB
    pdf
    468.8 KB
    Storlek zip
    Storlek 935.5 KB
    Datum 2005-12-20
    Filer i dokument
    pdf
    466.7 KB
    pdf
    468.8 KB
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU DOC - Zelio Relays RSB RSZE (Version 1.0)
    Beskrivning
    RSB relays RSZE sockets RZM/RSZ accessories
    Storlek pdf
    Storlek 214.3 KB
    Datum 2016-04-20
    Beskrivning
    RSB relays RSZE sockets RZM/RSZ accessories
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RSB1A120P7 : RSB1A120P7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    RSB1A120P7_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-17
    Beskrivning
    RSB1A120P7_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 639.6 KB
    Datum 2018-09-01
    Storlek pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2014-06-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RSB1A120P7 : RSB1A120P7_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    RSB1A120P7_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-17
    Beskrivning
    RSB1A120P7_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RSB1A120P7 : RSB1A120P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    RSB1A120P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-17
    Beskrivning
    RSB1A120P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /