Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Relay
Bild av RSB2A080B7S Schneider Electric

RSB2A080B7S

E-nummer: 4027646

Green premium brand logo
Bild av RSB2A080B7S Schneider Electric
RSB2A080B7S
E-nummer: 4027646
Green premium brand logo

Plug-in relä interface - 2 vxl - 24 V AC - 8 A - med sockel

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110254907
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Relä
    serienamn
    Interfacerelä
    typ av produkt eller komponent
    Plug-in relä
    enhetens korta namn
    RSB
    kontaktbestyckning
    2 C/O
    kontakter drift
    Standard
    [Uc] manöverspänning
    24 V AC
    [Ithe] termisk ström i kapsling
    8 A vid −40…40 °C
    status LED
    Utan
    Manövertyp
    Utan tryckknapp
    Teknisk data
    typ av stift
    Platt
    average coil resistance
    400 Ohm nätverk: AC vid 20 °C +/- 15 %
    Ue märkspänning
    19.2...26.4 V AC 50 Hz
    20.4...26.4 V AC 60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    400 V överensstämmer med EN/IEC 60947
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    3,6 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    [Ie] märkström
    4 A NC (AC-1/DC-1) överensstämmer med IEC
    8 A Nej (AC-1/DC-1) överensstämmer med IEC
    lägsta brytström
    5 mA
    maximal omkopplingsspänning
    300 V DC
    400 V AC
    minimum switching voltage
    5 V
    maximal omkopplingsskapacitet
    2000 VA AC
    224 W DC
    resistive rated load
    8 A vid 250 V AC
    8 A vid 28 V DC
    minsta brytkapacitet
    300 mW vid 5 mA
    driftfrekvens
    <= 600 cykler/timme vid belastning
    <= 72000 cykler/timme ingen last
    mekanisk livslängd
    30000000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles, 8 A vid 250 V, AC-1 Nej
    100000 cycles, 4 A vid 250 V, AC-1 NC
    drifttid
    10 ms mellan spolen släpper och den frånslagsfördröjda kontakten drar
    12 ms mellan att spolen drar och den tillslsgsfördröjda kontakten drar
    märkning
    CE
    average coil consumption
    0,75 VA AC 60 Hz
    spänningströskel borttagen
    >= 0.15 Uc AC
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 100000
    skyddskategori
    RT I
    driftsläge
    Alla positioner
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    Miljö
    dielektrisk styrka
    1000 V AC mellan kontakter
    2500 V AC mellan poler
    5000 V AC mellan spole och kontakt
    standarder
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2
    produktcertifieringar
    UL
    GOST
    CSA
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med EN/IEC 60529
    chocktålighet
    10 gn (varaktighet = 11 ms) för ej i drift överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    5 gn (varaktighet = 11 ms) för i drift överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    omgivningstemperatur vid drift
    −40…70 °C (AC)
    −40…85 °C (DC)
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska3
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RSB2A080B7S : RSB2A080B7S_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    RSB2A080B7S_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    RSB2A080B7S_ROHS_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RSB2A080B7S : RSB2A080B7S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    RSB2A080B7S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    RSB2A080B7S_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.