Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Relay
Bild av RUMC31F7 Schneider Electric

RUMC31F7

E-nummer: 4001448

Green premium brand logo
Bild av RUMC31F7 Schneider Electric
RUMC31F7
E-nummer: 4001448
Green premium brand logo

Relä plug-in cylindrisk 3 vxl 10A låsbar testknapp 120VAC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480626852
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Relä
    serienamn
    Universiellt
    typ av produkt eller komponent
    Plug-in relä
    enhetens korta namn
    RUM
    kontaktbestyckning
    3 C/O
    [Uc] manöverspänning
    120 V AC
    [Ithe] termisk ström i kapsling
    10 A vid −40…55 °C
    status LED
    Utan
    Manövertyp
    Låsbar testknapp
    utnyttjandekoefficient
    0,2
    Teknisk data
    typ av stift
    Cylindrisk
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC
    300 V överensstämmer med CSA
    300 V överensstämmer med UL
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV (1.2/50 µs)
    material i anslutning
    AgNi
    [Ie] märkdriftström
    10 A vid 277 V AC överensstämmer med UL
    10 A vid 30 V DC överensstämmer med UL
    10 A vid 277 V AC (same polarity) överensstämmer med CSA
    10 A vid 30 V DC överensstämmer med CSA
    5 A vid 250 V AC (NC) överensstämmer med IEC
    5 A vid 28 V DC (NC) överensstämmer med IEC
    10 A vid 250 V AC (Nej) överensstämmer med IEC
    10 A vid 28 V DC (Nej) överensstämmer med IEC
    maximal omkopplingsspänning
    250 V överensstämmer med IEC
    Resistive rated load
    10 A vid 250 V AC
    10 A vid 28 V DC
    maximal omkopplingsskapacitet
    2500 VA/280 W
    minsta brytkapacitet
    170 mW vid 10 mA, 17 V
    driftfrekvens
    <= 18000 cykler/timme ingen last
    <= 1200 cykler/timme vid belastning
    mekanisk livslängd
    5000000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles för resistiv last
    Average coil consumption in VA
    3 vid 60 Hz
    spänningströskel borttagen
    >= 0.15 Uc AC
    Operate time
    20 ms vid nominell spänning
    Release time
    20 ms vid nominell spänning
    Average coil resistance
    1700 Ohm vid 20 °C +/- 15 %
    listad användarspänning gränser
    96...132 V AC
    skyddskategori
    RT I
    testnivåer
    Nivå A gruppmontage
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 100000
    driftsläge
    Alla positioner
    produktens vikt
    0,086 kg
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    Miljö
    dielektrisk styrka
    1500 V AC mellan kontakter med mikroavbrott insolering
    2500 V AC mellan spole och kontakt med förstärkt insolering
    2000 V AC mellan poler med bas insolering
    produktcertifieringar
    EAC
    RoHS
    UL
    REACH
    CSA
    standarder
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −40…55 °C
    vibrationsbeständighet
    3 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cykler i drift
    4 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cykler ej i drift
    IP-kapslingsklass
    IP40
    chocktålighet
    10 gn (varaktighet = 11 ms) för i drift överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    10 gn (varaktighet = 11 ms) för ej i drift överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    föroreningsgrad
    2
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    91 g
    Förpackning 1 höjd
    3,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    3,5 cm
    Förpackning 1 längd
    6,9 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    974 g
    Förpackning 2 höjd
    4 cm
    Förpackning 2 bredd
    14,6 cm
    Förpackning 2 längd
    20 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S02
    Förpackning 3 antal enheter
    60
    Förpackning 3 vikt
    6,502 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska3
    • engelska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.9 MB
    Datum 2020-03-09
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1,017.6 KB
    Datum 2013-02-22
    Filer i dokument
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    prp.document.label.format htm
    Storlek 211 B
    Datum 2012-12-12
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    466.7 KB
    pdf
    468.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 935.5 KB
    Datum 2005-12-20
    Filer i dokument
    pdf
    466.7 KB
    pdf
    468.8 KB
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 519 KB
    Datum 2019-07-22
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RUMC31F7 : Relä plug-in cylindrisk 3 vxl 10A låsbar testknapp 120VAC
    Beskrivning
    Relä plug-in cylindrisk 3 vxl 10A låsbar testknapp 120VAC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-09
    Beskrivning
    Relä plug-in cylindrisk 3 vxl 10A låsbar testknapp 120VAC
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.3 MB
    Datum 2018-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2014-04-01
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RUMC31F7 : Relä plug-in cylindrisk 3 vxl 10A låsbar testknapp 120VAC
    Beskrivning
    Relä plug-in cylindrisk 3 vxl 10A låsbar testknapp 120VAC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-09
    Beskrivning
    Relä plug-in cylindrisk 3 vxl 10A låsbar testknapp 120VAC
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.