Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 5
5 videor
Relä, Harmony Relay, plug-in, 10 A, 1 växlande kontakt, låsbar testknapp, LED, 24 V DC
E-nummer:
4001481
RXG12BD
Contacts type and composition:
[In] rated current:
[Uc] control circuit voltage:
EAN-kod: 3606480688737
Minska storleken på kapslingar så att de kan monteras nästan överallt
Erbjuder en ekonomisk lösning för installation av många switchfunktioner med ett stort antal kontakter
Det är en flexibel design för att spara utrymme med en bredd på 16 mm
Det senaste interfacereläet med enstegsfunktion för låsbar testknapp för användarsäkerhet
Användbarhet för automatiserade logiska system med fast ledning för att komplettera funktionerna hos industriella (PLC).
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder