Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla Zelio Relay
Bild av RXG12BD Schneider Electric

RXG12BD

E-nummer: 4001481

Green premium brand logo
Bild av RXG12BD Schneider Electric
RXG12BD
E-nummer: 4001481
Green premium brand logo

Relä 10A 1 växlande kontakt låsbar testknapp+LED 24VDC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480688737
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Relä
    serienamn
    Interfacerelä
    typ av produkt eller komponent
    Plug-in relä
    enhetens korta namn
    RXG
    kontaktbestyckning
    1 C/O
    Teknisk data
    status LED
    Med
    material i anslutning
    Silverlegering (AgSnO2In2O3)
    Maximum contact resistance
    100 mOhm
    [Ithe] termisk ström i kapsling
    10 A vid -40…55 °C
    [Ie] märkström
    10 A vid 30 V (DC) överensstämmer med UL
    10 A vid 30 V (DC) överensstämmer med IEC
    10 A vid 250 V (AC) överensstämmer med IEC
    10 A vid 250 V (AC) överensstämmer med UL
    maximal omkopplingsspänning
    250 V AC
    30 V DC
    lastström
    10 A vid 250 V AC
    maximal omkopplingsskapacitet
    2500 VA
    minsta omkopplingskapacitet
    500 mW vid 100 mA, 5 V DC
    driftfrekvens
    <= 1800 cykler/timme vid belastning
    <= 18000 cykler/timme ingen last
    utnyttjandekoefficient
    0,2
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles resistiv last för Nej vid 55 °
    100000 cycles resistiv last för NC vid 55 °
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC
    300 V överensstämmer med CSA
    300 V överensstämmer med UL
    [Uimp] stötspänning
    6 kV 1.2/50 µs
    dielektrisk styrka
    1000 V AC mellan kontakter med mikroavbrott insolering
    5000 V AC mellan spole och kontakt med mikroavbrott insolering
    Coil resistance
    1100 Ohm +/- 10 %
    isolationsresistans
    1000 MOhm vid 500 V DC
    testnivåer
    Nivå A gruppmontage
    montageposition
    Alla positioner
    spänningströskel borttagen
    >= 0.1 Uc DC
    Coil insulation class
    Klass F
    Operate time
    20 ms
    Release time
    20 ms
    [Uc] manöverspänning
    24 V DC
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 100000
    färg på kapslingens lock
    Standard
    Manövertyp
    Låsbar testknapp
    lokal indikering
    Flagga
    vridmoment
    0,8 N.m
    produktens vikt
    0,02 kg
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    Miljö
    vibrationsbeständighet
    3 gn, amplitud = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)i drift
    5 gn, amplitud = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)ej i drift
    IP-kapslingsklass
    IP40
    chocktålighet
    20 gn i drift
    100 gn ej i drift
    skyddskategori
    RT I
    standarder
    IEC 61810-1
    CSA C22.2
    UL 508
    produktcertifieringar
    EAC
    CSA
    RoHS
    CE
    REACH
    Kina RoHS
    UL
    föroreningsgrad
    2
    överspänningskategori
    III
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    relativ fuktighet
    10…85 %
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska6
    • engelska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Beskrivning
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio™ plug-in relays.
    Storlek pdf
    Storlek 8.5 MB
    Datum 2018-12-14
    Beskrivning
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio™ plug-in relays.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for RXG12BD: interface plug-in relay - Zelio RXG - 1C/O standard - 24VDC-10A-with LTB and LED (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RXG12BD: interface plug-in relay - Zelio RXG - 1C/O standard - 24VDC-10A-with LTB and LED (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RXG12BD: interface plug-in relay - Zelio RXG - 1C/O standard - 24VDC-10A-with LTB and LED (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RXG12BD: interface plug-in relay - Zelio RXG - 1C/O standard - 24VDC-10A-with LTB and LED (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Storlek zip
    Storlek 447.9 KB
    Datum 2014-02-05
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CSA Certificate RXZE2S114S (Version 1.0)
    Beskrivning
    Spring Socket for RXM miniature relays
    Storlek htm
    Storlek 215 B
    Datum 2013-02-08
    Beskrivning
    Spring Socket for RXM miniature relays
    Storlek zip
    Storlek 955.1 KB
    Datum 2009-04-14
    Filer i dokument
    pdf
    478.9 KB
    pdf
    476.2 KB
    UL Listed RSZE1S35M, RSZE1S48M, RXG (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Storlek zip
    Storlek 949 KB
    Datum 2004-03-04
    Filer i dokument
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU DOC - Zelio Relay RXG RGZE (Version 1.0)
    Beskrivning
    RXG RGZE Manufacturer DOC
    Storlek pdf
    Storlek 195.2 KB
    Datum 2016-04-20
    Beskrivning
    RXG RGZE Manufacturer DOC
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RXG12BD : Relä 10A 1 växlande kontakt låsbar testknapp+LED 24VDC
    Beskrivning
    Relä 10A 1 växlande kontakt låsbar testknapp+LED 24VDC
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-17
    Beskrivning
    Relä 10A 1 växlande kontakt låsbar testknapp+LED 24VDC
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 639.6 KB
    Datum 2018-09-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RXG12BD : Relä 10A 1 växlande kontakt låsbar testknapp+LED 24VDC
    Beskrivning
    Relä 10A 1 växlande kontakt låsbar testknapp+LED 24VDC
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-17
    Beskrivning
    Relä 10A 1 växlande kontakt låsbar testknapp+LED 24VDC
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RXG12BD : Relä 10A 1 växlande kontakt låsbar testknapp+LED 24VDC
    Beskrivning
    Relä 10A 1 växlande kontakt låsbar testknapp+LED 24VDC
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-17
    Beskrivning
    Relä 10A 1 växlande kontakt låsbar testknapp+LED 24VDC
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /