Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Relay
Bild av RZM041FU7 Schneider Electric

RZM041FU7

E-nummer: 4027728

Green premium brand logo
Bild av RZM041FU7 Schneider Electric
RZM041FU7
E-nummer: 4027728
Green premium brand logo

RC Krets 110-240 VAC, för RSZ socklar

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110263329
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

RZM041FU7 ersätts med:
Produkt
Antal
RXM041FU7
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 12 juli 2006
1
  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Relä
    tillbehör / separat kategori
    Tillbehör för skydd
    tillbehör / separat typ
    Skyddsmodul
    tillbehör / separat beteckning
    RC krets
    produktkompatibilitet
    Uttag RSZ (1 C/O)
    Uttag RSZ (2 C/O)
    tillbehör / separat destination
    Zelio Relä RSB
    [Uc] manöverspänning
    110...240 V AC
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,01 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    2 g
    Förpackning 1 höjd
    1 cm
    Förpackning 1 bredd
    1,2 cm
    Förpackning 1 längd
    3,1 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BAG
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    20 g
    Förpackning 2 höjd
    3 cm
    Förpackning 2 bredd
    7 cm
    Förpackning 2 längd
    11 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    2000
    Förpackning 3 vikt
    4,788 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.9 MB
    Datum 2020-03-09
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Protection module, diode (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 116.7 KB
    Datum 2014-02-05
    Filer i dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RZM041FU7 : RZM041FU7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    RZM041FU7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    RZM041FU7_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RZM041FU7 : RZM041FU7_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    RZM041FU7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    RZM041FU7_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RZM041FU7 : RZM041FU7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    RZM041FU7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    RZM041FU7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.