Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Smart-UPS
Bild av SC450RMI1U Schneider Electric

SC450RMI1U

Bild av SC450RMI1U Schneider Electric
SC450RMI1U

APC Smart-UPS SC 450 VA 230 V – 1 U rackmonterad/torn

Visa fler egenskaper
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Översikt
    Beskrivning
    APC Smart-UPS SC är idealisk för små och medelstora företag som behöver skydda nätverksutrustning och säljterminaler från elstörningar och strömavbrott. Smart-UPS SC har skydd av nätkvalitet, batterier som kan bytas under drift och inbyggt dataledningsskydd för problemfritt skydd mot strömavbrott och högre tillgänglighet. Smart-UPS SC bygger på samma standarder som den prisbelönta Smart-UPS, och har grundfunktionerna för att skydda och hantera tillämpningar på en grundläggande nivå
    Modellnamn
    APC Smart-UPS SC 450 VA 230 V – 1 U rackmonterad/torn
    Innefattar
    Cd med programvara , Fästen för rackmontering , RS-232-kabel för smart UPS-signalering , Användarhandbok
    Standard leveranstid
    Vanligtvis i lager
    Produktdistribution
     Afghanistan , Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , ANTIGUA OCH BARBUDA , Argentina , Armenien  , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain ,  Bangladesh  , Vitryssland  , Belgien  , Benin , Bhutan , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brunei  , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodja , Kamerun , Centralafrikanska republiken , Tchad , Chile , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Cook Islands , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Dominica  , Östtimor ,  Egypten , Ekvatorialguinea  , Eritrea   , Estland , Etiopien , Falklandsöarna (Malvinerna) , Fiji , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Grenada , Guadeloupe , Guinea , Hongkong , Ungern , Island , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien  , Moldavien, Republiken , Mongoliet  , Marocko , Moçambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Nederländerna , Nederländska Antillerna , Nya Zeeland , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Polen , Portugal , Puerto Rico , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , SAINT KITTS OCH NEVIS , SAINT LUCIA , SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Sverige , Schweiz , Tadzjikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , Tunisien , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , Uruguay , Uzbekistan , VIETNAM , JUNGFRUÖARNA (USA) , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Utgång
    Uteffektkapacitet
    280 watt / 450 VA
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    280 watt / 450 VA
    Nominell utspänning
    230V
    Spänningsdistorsion på utgångssidan
    Mindre än 5 % vid full last
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    47–53 Hz för 50 Hz nominellt , 57 - 63 Hz för 60 Hz nominellt
    Linjeinteraktiv
    Vågformstyp
    Stegformad approximation av en sinusvåg
    Anslutningar på utgångssidan
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Ingång
    Nominell inspänning
    230V
    Ingångsfrekvens
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatisk avkänning)
    Typ av anslutning på ingångssidan
    IEC -320 C14
    Inspänningsområde för nätdrift
    195 - 265 V
    Justerbart inspänningsområde för nätdrift
    151 - 302V
    Batterier & drifttid
    Batterityp
    Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
    Normal återuppladdningstid
    5 timme/timmar
    Utbytesbatteri
    RBC18
    Antal utbytesbatterier
    1
    Kommunikation och hantering
    Interface-port
    DB-9 RS-232
    Kontrollpanel
    Statusdisplay med lysdioder visar "Nätdrift" : "Batteridrift" : "Byt batteri" och "Överbelastning"
    Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : ihållande akustiskt larm vid överbelastning
    Nödstopp (EPO)
    Tillval
    Överspänningsskydd och filtrering
    Transientenergi
    320 Joule
    Filtrering
    Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,7 % IEEE genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar UL 1449
    Skydd av dataledningar
    RJ-11 - 2-vägs modem-/fax-/DSL-delare med skydd (tvåparskabel) , RJ45 10/100 Base-T Ethernet-skydd
    Mått och vikt
    Maximal höjd
    44.0 mm
    Maximal bredd
    432.0 mm
    Maximalt djup
    383.0 mm
    Rackhöjd
    1 U
    Nettovikt
    10.18 kg
    Leveransvikt
    11.73 kg
    Leveranshöjd
    164.0 mm
    Leveransvikt
    476.0 mm
    Leveransdjup
    589.0 mm
    Färg
    Grå
    Antal enheter per pall
    24.0
    Miljökrav
    Driftsmiljö
    0 - 40 °C
    Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
    Meter över havet - drift
    0-3000 meter
    Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
    Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
    Lagring - meter över havet
    0-15000 meter
    Buller 1 meter från enheten
    38.000 dB
    Värmeavgivning under drift
    38.000 BTU/h
    Uppfyllda normer
    Godkännanden
    C-tick , CE , GOST , VDE
    Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte
    Status på godtagbart erbjudande
    RoHS
    Kompatibel
    Annat miljömässigt tillmötesgående
    China RoHS
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Smart-UPS C 250 VA, 450 VA, 120/230 Vac TWR/RM1U (Version 2)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CE EMC Directive for Smart-UPS SC (SC450RMI1U) (Version 1)
    CE DoC for APC Smart-UPS SRC SC 230V (Version 0)
    Datum 2018-02-11
    Storlek 143.5 KB
    EC Declaration of Conformity for Smart-UPS SC Rack-Mount/Tower 1 U, 250 VA, 450 VA, 120/230 V (Version 0)
    VDE GS Mark (Version 0)
    Datum 2005-01-05
    Storlek 2.1 MB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Version 1)
    Datum 2012-09-17
    Storlek 421.7 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Version 1)
    Datum 2012-09-17
    Storlek 444.7 KB
    Datum 2012-09-17
    Storlek 444.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /