Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Modicon Premium
Bild av SF3CPY030 Schneider Electric

SF3CPY030

Bild av SF3CPY030 Schneider Electric
SF3CPY030

Kabel till Display ISP+, 30M

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595862063951
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon Premium automationsplatform
    tillbehör / separat beteckning
    Anslutningskabel mellan modul / vikt indikator
    tillbehör / separat typ
    Anslutningskabel
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    tillbehör / separat destination
    Yttre viktindikator
    Teknisk data
    kabellängd
    30 m
    produktens vikt
    3,4 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,694 kg
    Förpackning 1 höjd
    8 cm
    Förpackning 1 bredd
    18 cm
    Förpackning 1 längd
    18 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 26.6 MB
    Datum 2012-07-10
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 543.7 KB
    Datum 2014-01-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.