Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium 52 & Motors
Bild av SH30401P07F2000 Schneider Electric

SH30401P07F2000

Bild av SH30401P07F2000 Schneider Electric
SH30401P07F2000

servo motor SH3 040 0,21Nm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485467528
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    PacDrive 3
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    SH3.....P
    Teknisk data
    maximal mekanisk hastighet
    9000 rpm
    [Us] matningsspänning
    115...480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    1,12 A
    kontinuerlig momentbegränsning
    0,21 N.m vid 115...480 V trefas
    kontinuerlig effekt
    170 W
    startmomentsbegränsning
    0,8 N.m vid 480 V trefas
    nominell utgångseffekt
    77 W vid 115 V trefas
    77 W vid 230 V trefas
    166 W vid 400 V trefas
    166 W vid 480 V trefas
    nominellt vridmoment
    0,176 N.m vid 115 V trefas
    0,176 N.m vid 230 V trefas
    0,184 N.m vid 400 V trefas
    0,184 N.m vid 480 V trefas
    nominell hastighet
    4000 rpm vid 115 V trefas
    4000 rpm vid 230 V trefas
    9000 rpm vid 400 V trefas
    9000 rpm vid 480 V trefas
    maximal ström Irms
    4,7 A
    axel ände
    Slät axel
    axel diameter
    8 mm
    axel längd
    25 mm
    IP-kapslingsklass
    IP54 axelbussning utan axeltätningsring: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    IP65 Motor: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    IP65 axel bussning: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    enkodertyp
    Absolute multiturn SinCos Hiperface
    hastighetsåterkoppling upplösning
    16 perioder
    hållbroms
    Med
    hållmoment
    0,4 N.m
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    flänsstorlek på motor
    40 mm
    momentkonstant
    0,19 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    13.6 V/krpm at 20 °C
    antal motor poler
    5
    rotortröghet
    0,04 kg.cm²
    statorns resistans
    17,2 Ohm
    statorns induktans
    14,6 mH
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    99,4 mm
    centrering kragdiameter
    30 mm
    centrering kragdjup
    2,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    4,5 mm
    monteringshålets diameter
    46 mm
    produktens vikt
    0,6 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    627 g
    Förpackning 1 höjd
    11 cm
    Förpackning 1 bredd
    17 cm
    Förpackning 1 längd
    24 cm
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska5
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH3 Servo Motor, User Guide (Version 05)
    Beskrivning
    This manual contains information on technical data, engineering, installation, commissioning, operation, and troubleshooting for the SH3 servo motor.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2020-09-01
    Beskrivning
    This manual contains information on technical data, engineering, installation, commissioning, operation, and troubleshooting for the SH3 servo motor.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 393.5 KB
    Datum 2016-08-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 830.2 KB
    Datum 2020-03-24
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 441.9 KB
    Datum 2020-01-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH30401P07F2000 : SH30401P07F2000_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    SH30401P07F2000_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-25
    Beskrivning
    SH30401P07F2000_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH30401P07F2000 : SH30401P07F2000_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    SH30401P07F2000_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-25
    Beskrivning
    SH30401P07F2000_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH30401P07F2000 : SH30401P07F2000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    SH30401P07F2000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-25
    Beskrivning
    SH30401P07F2000_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.