Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium 52 & Motors
Bild av SH30551P01A2000 Schneider Electric

SH30551P01A2000

Green premium brand logo
Bild av SH30551P01A2000 Schneider Electric
SH30551P01A2000
Green premium brand logo

SH3 055 0,5Nm,ej kil, singleturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65, 9k RPM

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485295039
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    PacDrive 3
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    SH3.....P
    Teknisk data
    maximal mekanisk hastighet
    9000 rpm
    [Us] matningsspänning
    115...480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    0,73 A
    kontinuerlig momentbegränsning
    0,5 N.m vid 115...480 V trefas
    kontinuerlig effekt
    290 W
    startmomentsbegränsning
    1,5 N.m vid 115...480 V trefas
    nominell utgångseffekt
    100 W vid 115 V trefas
    210 W vid 230 V trefas
    400 W vid 400 V trefas
    440 W vid 480 V trefas
    nominellt vridmoment
    0,5 N.m vid 115 V trefas
    0,5 N.m vid 230 V trefas
    0,48 N.m vid 400 V trefas
    0,47 N.m vid 480 V trefas
    nominell hastighet
    9000 rpm vid 480 V trefas
    2000 rpm vid 115 V trefas
    8000 rpm vid 230 V trefas
    8000 rpm vid 400 V trefas
    maximal ström Irms
    2,9 A
    axel ände
    Slät axel
    axel diameter
    9 mm
    axel längd
    20 mm
    IP-kapslingsklass
    IP54 shaft bushing without shaft seal ring: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    IP65 Motor: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    IP65 axel bussning: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    enkodertyp
    Absolute single turn SinCos Hiperface
    hastighetsåterkoppling upplösning
    128 perioder
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    flänsstorlek på motor
    55 mm
    momentkonstant
    0,68 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    40 V/krpm vid 20 °C
    antal motor poler
    3
    rotortröghet
    0,059 kg.cm²
    statorns resistans
    41,8 Ohm
    statorns induktans
    108,72 mH
    maximala radiella kraften Fr
    340 N vid 1000 rpm
    270 N vid 2000 rpm
    240 N vid 3000 rpm
    220 N vid 4000 rpm
    200 N vid 5000 rpm
    190 N vid 6000 rpm
    180 N vid 7000 rpm
    170 N vid 8000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    40 N
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    132,5 mm
    centrering kragdiameter
    40 mm
    centrering kragdjup
    2 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    5,5 mm
    monteringshålets diameter
    63 mm
    produktens vikt
    1,2 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,607 kg
    Förpackning 1 höjd
    11 cm
    Förpackning 1 bredd
    19 cm
    Förpackning 1 längd
    39,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S04
    Förpackning 2 antal enheter
    3
    Förpackning 2 vikt
    5,739 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    40 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P06
    Förpackning 3 antal enheter
    6
    Förpackning 3 vikt
    18,1 kg
    Förpackning 3 höjd
    77 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska5
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2017-01-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 393.5 KB
    Datum 2016-08-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 830.2 KB
    Datum 2020-03-24
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 441.9 KB
    Datum 2020-01-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH30551P01A2000 : SH30551P01A2000_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    SH30551P01A2000_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    SH30551P01A2000_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH30551P01A2000 : SH30551P01A2000_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    SH30551P01A2000_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    SH30551P01A2000_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH30551P01A2000 : SH30551P01A2000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    SH30551P01A2000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    SH30551P01A2000_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.