Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium 52 & Motors
Bild av SH31002P12A2000 Schneider Electric

SH31002P12A2000

Green premium brand logo
Bild av SH31002P12A2000 Schneider Electric
SH31002P12A2000
Green premium brand logo

SH3 100 5,8Nm, med kil , multiturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65,6k RPM

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485296807
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    PacDrive 3
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    SH3.....P
    Teknisk data
    maximal mekanisk hastighet
    6000 rpm
    [Us] matningsspänning
    115...480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    4,8 A
    kontinuerlig momentbegränsning
    5,8 N.m vid 115...480 V trefas
    kontinuerlig effekt
    1900 W
    startmomentsbegränsning
    18,3 N.m vid 115...480 V trefas
    nominell utgångseffekt
    580 W vid 115 V trefas
    1090 W vid 230 V trefas
    1930 W vid 400 V trefas
    2210 W vid 480 V trefas
    nominellt vridmoment
    5,5 N.m vid 115 V trefas
    5,2 N.m vid 230 V trefas
    4,6 N.m vid 400 V trefas
    4,4 N.m vid 480 V trefas
    nominell hastighet
    1000 rpm vid 115 V trefas
    2000 rpm vid 230 V trefas
    4000 rpm vid 400 V trefas
    4800 rpm vid 480 V trefas
    maximal ström Irms
    17,1 A
    axel ände
    Parallell tangent
    axel diameter
    19 mm
    axel längd
    40 mm
    kilbredd
    6 mm
    IP-kapslingsklass
    IP54 shaft bushing without shaft seal ring: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    IP65 Motor: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    IP65 axel bussning: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    enkodertyp
    Absolute multiturn SinCos Hiperface
    hastighetsåterkoppling upplösning
    128 perioder
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    flänsstorlek på motor
    100 mm
    momentkonstant
    1,21 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    77 V/krpm vid 20 °C
    antal motor poler
    4
    rotortröghet
    2,31 kg.cm²
    statorns resistans
    2,4 Ohm
    statorns induktans
    19,5 mH
    maximala radiella kraften Fr
    990 N vid 1000 rpm
    790 N vid 2000 rpm
    690 N vid 3000 rpm
    620 N vid 4000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    160 N
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    204,5 mm
    centrering kragdiameter
    95 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    8,5 mm
    monteringshålets diameter
    115 mm
    nettovikt
    5,8 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    5,900 kg
    Förpackning 1 höjd
    2,100 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,800 dm
    Förpackning 1 längd
    3,560 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska5
    • engelska4
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 393.5 KB
    Datum 2016-08-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 830.2 KB
    Datum 2020-03-24
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 441.9 KB
    Datum 2020-01-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH31002P12A2000 : SH3 100 5,8Nm, med kil , multiturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65,6k RPM
    Beskrivning
    SH3 100 5,8Nm, med kil , multiturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65,6k RPM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    SH3 100 5,8Nm, med kil , multiturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65,6k RPM
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH31002P12A2000 : SH3 100 5,8Nm, med kil , multiturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65,6k RPM
    Beskrivning
    SH3 100 5,8Nm, med kil , multiturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65,6k RPM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    SH3 100 5,8Nm, med kil , multiturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65,6k RPM
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH31002P12A2000 : SH3 100 5,8Nm, med kil , multiturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65,6k RPM
    Beskrivning
    SH3 100 5,8Nm, med kil , multiturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65,6k RPM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    SH3 100 5,8Nm, med kil , multiturn, utan broms ,90°conn.IP54/IP65,6k RPM
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.