Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium 52 & Motors
Bild av SH31403P02A2100 Schneider Electric

SH31403P02A2100

Green premium brand logo
Bild av SH31403P02A2100 Schneider Electric
SH31403P02A2100
Green premium brand logo

SH3 140 27,8Nm,ej kil, multiturn, utan broms ,90°conn.IP65/IP65,4k RPM

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485297958
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    PacDrive 3
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    SH3.....P
    Teknisk data
    maximal mekanisk hastighet
    4000 rpm
    [Us] matningsspänning
    115...480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    17,6 A
    kontinuerlig momentbegränsning
    27,8 N.m vid 115...480 V trefas
    startmomentsbegränsning
    90,2 N.m vid 115...480 V trefas
    nominell utgångseffekt
    1940 W vid 115 V trefas
    3330 W vid 230 V trefas
    4050 W vid 400 V trefas
    3430 W vid 480 V trefas
    nominellt vridmoment
    24,7 N.m vid 115 V trefas
    21,2 N.m vid 230 V trefas
    12,9 N.m vid 400 V trefas
    9,1 N.m vid 480 V trefas
    nominell hastighet
    750 rpm vid 115 V trefas
    1500 rpm vid 230 V trefas
    3000 rpm vid 400 V trefas
    3600 rpm vid 480 V trefas
    maximal ström Irms
    61 A
    axel ände
    Slät axel
    axel diameter
    24 mm
    axel längd
    50 mm
    IP-kapslingsklass
    IP65 Motor: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    IP65 axel bussning: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    enkodertyp
    Absolute multiturn SinCos Hiperface
    hastighetsåterkoppling upplösning
    128 perioder
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    flänsstorlek på motor
    140 mm
    momentkonstant
    1,58 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    105 V/krpm vid 20 °C
    antal motor poler
    5
    rotortröghet
    17,94 kg.cm²
    statorns resistans
    0,4 Ohm
    statorns induktans
    7,72 mH
    maximala radiella kraften Fr
    2420 N vid 1000 rpm
    1920 N vid 2000 rpm
    1670 N vid 3000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    300 N
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    327,5 mm
    centrering kragdiameter
    130 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    11 mm
    monteringshålets diameter
    165 mm
    nettovikt
    21,3 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    21,200 kg
    Förpackning 1 höjd
    2,600 dm
    Förpackning 1 bredd
    2,000 dm
    Förpackning 1 längd
    5,900 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska5
    • engelska4
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 393.5 KB
    Datum 2016-08-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 830.2 KB
    Datum 2020-03-24
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 441.9 KB
    Datum 2020-01-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH31403P02A2100 : SH3 140 27,8Nm,ej kil, multiturn, utan broms ,90°conn.IP65/IP65,4k RPM
    Beskrivning
    SH3 140 27,8Nm,ej kil, multiturn, utan broms ,90°conn.IP65/IP65,4k RPM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    SH3 140 27,8Nm,ej kil, multiturn, utan broms ,90°conn.IP65/IP65,4k RPM
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH31403P02A2100 : SH3 140 27,8Nm,ej kil, multiturn, utan broms ,90°conn.IP65/IP65,4k RPM
    Beskrivning
    SH3 140 27,8Nm,ej kil, multiturn, utan broms ,90°conn.IP65/IP65,4k RPM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    SH3 140 27,8Nm,ej kil, multiturn, utan broms ,90°conn.IP65/IP65,4k RPM
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SH31403P02A2100 : SH3 140 27,8Nm,ej kil, multiturn, utan broms ,90°conn.IP65/IP65,4k RPM
    Beskrivning
    SH3 140 27,8Nm,ej kil, multiturn, utan broms ,90°conn.IP65/IP65,4k RPM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    SH3 140 27,8Nm,ej kil, multiturn, utan broms ,90°conn.IP65/IP65,4k RPM
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.