Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   EcoStruxure™ Security Expert
Bild av SP-PSU-4A Schneider Electric

SP-PSU-4A

Bild av SP-PSU-4A Schneider Electric
SP-PSU-4A

Strömförsörjning, Securit Expert, SP-PSU-4A, 12VDC, 4A, DIN

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481215109
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    EcoStruxure Security Expert
    produktens varumärke
    Schneider Electric
    typ av produkt eller komponent
    Spänningsaggregatmodul
    enhetsapplikation
    Strömmatning
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    EcoStruxure Security Expert styrenhet
    EcoStruxure Security Expert ingångsmodul
    EcoStruxure Security Expert I/O modul
    EcoStruxure Security Expert utgångsmodul
    EcoStruxure Security Expert dörrcentral
    matning
    Matning
    typ av backup
    Batteri
    batterityp
    2 gel 7 Ah
    battery charging current
    500 mA
    batterispänning
    10.5 V lågnivå
    11.5 V återställning
    digital ingångstyp
    8 felingång
    Matningsspänning
    120 V AC
    matningsspänningsgräns
    90...264 V AC vid 47…63 Hz
    ingångsström
    1500 mA vid 120 V AC (full last)
    manipuleringssäkra inställningar
    Sabotagekontakt
    utgångstyp
    2 form-B reläutgång, 0...12 V, <= 50 mA
    utgångsspänning
    V1Ut + V2Ut: 12.64 V DC, <= 4 A
    Vut: 12.2 V DC, <= 3 A
    preocessornamn
    CPU RISC 32-bit 2 GB
    tillgänglig funktion
    Intelligent laddningsalgoritm övervakar batteri och växelströmsförsörjning
    Processorstyrd batterinivåprovning och indikering
    komunikationsinterface
    RS485
    färg
    Svart
    lokal indikering
    1 grön/röd LED, status
    1 röd LED, fel
    1 grön LED, Effekt
    2 grön/röd LED, utgångsstatus
    1 grön/röd LED, batteristatus
    1 grön/röd LED, CPU-temperatur
    7 grön/röd LED, utgångsström
    montagefästen
    DIN-skena
    Bredd
    90 mm
    Höjd
    60 mm
    längd
    156,8 mm
    nettovikt
    434 g
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    0…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −10…85 °C
    relativ fuktighet
    0…93 % ingen kondens
    miljökarakteristik
    Inomhusbruk
    standarder
    EN 50131-1:2006
    EN 50131-3:2009
    EN 50131-6:2008
    CSN EN 60950-1:utg. 2, 2006
    UL 294
    UL 1610
    CAN/ULC-S304-06
    CAN/ULC-S559-04
    FCC CFR 47 part 15: klass A
    CAN/ULC-S319-05
    produktcertifieringar
    CE
    ACMA
    kvalitetsmärkning
    RCM
    direktiv
    2011/65/EU - RoHS direktivet
    2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
    2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,620 kg
    Förpackning 1 höjd
    11,000 cm
    Förpackning 1 bredd
    18,300 cm
    Förpackning 1 längd
    6,800 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska3
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.