Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Logic
Bild av SR2COM01 Schneider Electric

SR2COM01

E-nummer: 4508843

Green premium brand logo
Bild av SR2COM01 Schneider Electric
SR2COM01
E-nummer: 4508843
Green premium brand logo

Kommunikationsmodul Zelio 2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110550207
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Logic
    typ av produkt eller komponent
    Modem kommunikationsinterface
    backupdata
    Flashminne
    Teknisk data
    kit består av
    1 x SR2CBL07
    Modem kommunikationsinterface
    produktkompatibilitet
    SR2E.....
    SR.B.....
    tillgänglig funktion
    Update firmware monitoring
    Send alarm to e-mail address
    Send alarm/receive instruction
    Transfer program
    antal meddelanden
    28
    elektrisk datainspelning
    Diskret och digitalt värde
    Telefon/email
    Datum och timme
    [Us] matningsspänning
    12...24 V DC
    matningsspännings gränser
    10…28,8 V
    maximum supply current
    30 mA 12 V
    30 mA 24 V
    550 A
    förlusteffekt i W
    1,1 W
    skydd mot omvänd polaritet
    Med
    tillhörande säkring
    1 A
    elektrisk anslutning
    1 cable Com-M specifik för Zelio, RS232 seriell, specifikt Zelio kommunikationsprotokoll för länk till modem, AT kommandon
    1 cable Com-Z specifik för Zelio, specifikt Zelio kommunikationsprotokoll för Zelio Logic logiskt relä SR.B..... och SR2 E..... Version (>= V3.1)
    isolation
    1780 V optocoupler, anslutningstyp: Com-Z specific till Zelio
    Med kabel SR2 CBL07, anslutningstyp: Com-M specific till Zelio
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) halvfast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) fast
    Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,5 N.m
    produktens vikt
    0,2 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    GOST
    CSA
    C-Tick
    UL
    standarder
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 61000-4-4 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-6 nivå 3
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    IP-kapslingsklass
    IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
    miljökarakteristik
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-2
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2 zon B
    Lågspänningsdirektivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    störning utstrålad / ledningsbundet
    Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…40 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    −20…55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    arbetshöjd över havet
    2000 m
    maximal höjd transport
    3048 m
    relativ fuktighet
    95 % utan kondens eller droppande vatten
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    222,000 g
    Förpackning 1 höjd
    0,700 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,350 dm
    Förpackning 1 längd
    1,000 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska5
    • engelska11
    • franska5
    • italienska4
    • portugisiska5
    • spanska5
    • tyska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2018-07-20
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 815.6 KB
    Datum 2005-11-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 149.1 KB
    Datum 2017-06-28
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2017-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2017-01-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 543.7 KB
    Datum 2018-04-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR2COM01 : SR2COM01_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    SR2COM01_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    SR2COM01_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.6 MB
    Datum 2018-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 122.1 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.7 MB
    Datum 2018-05-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR2COM01 : SR2COM01_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    SR2COM01_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    SR2COM01_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR2COM01 : SR2COM01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    SR2COM01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    SR2COM01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 15 MB
    Datum 2008-09-03
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.