Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Logic
Bild av SR2PACKFU Schneider Electric

SR2PACKFU

E-nummer: 4508835

Green premium brand logo
Bild av SR2PACKFU Schneider Electric
SR2PACKFU
E-nummer: 4508835
Green premium brand logo

Startpaket. Logikmodul med display. 8 in och 4 reläutg.. 230VAC. Ej utbyggbar.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110549393
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Logic
    typ av produkt eller komponent
    Grundenhet startpaket
    diskret ingångsnummer
    8
    antal utgångar
    4 relä
    Teknisk data
    kit består av
    Zelio Soft 2 programmings mjukvara CD-ROM
    Cable PC SR2USB01 for connection to PC
    SR2B121FU
    ingång/utgångsnummer
    12
    lokal visning
    Med
    antal eller programmeringslinjer
    120 med ladder programmering
    0…200 med FBD programmering
    cykeltid
    6…90 ms
    backuptid
    10 år vid 25 °C
    drift klocka
    12 min/år vid 0…55 °C
    6 s/månad vid 25 °C
    kontroller
    Programminne vid varje uppstart
    [Us] matningsspänning
    100...240 V
    matningsspännings gränser
    85…264 V
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    maximal matsningsström
    30 mA vid 240 V (utan utbyggnad)
    80 mA vid 100 V (utan utbyggnad)
    effektförbrukning i VA
    7 VA utan utbyggnad
    isolationsspänning
    1780 V
    skyddstyp
    Mot inversion av terminaler (styrinstruktioner exekveras inte)
    digital ingångsspänning
    100...240 V AC
    diskret ingångström
    0,6 mA
    frekvens diskret ingång
    47...53 Hz
    57...63 Hz
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 79 V för diskret ingång
    spänningstillstånd 0 garanterat
    <= 40 V för diskret ingång
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 0.17 mA (diskret ingång)
    strömtillstånd 0 garanterat
    <= 0.5 mA (diskret ingång)
    ingångsimpedans
    350 kOhm för diskret ingång
    spänningsgränser utgång
    5...30 V DC (reläutgång)
    24...250 V AC
    kontakttyp och komposition
    Nej för reläutgång
    utgång termisk ström
    8 A för alla 4 utgångar för reläutgång
    elektrisk livslängd
    500000 cycles AC-12: vid 230 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15: vid 230 V, 0,9 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-12: vid 24 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13: vid 24 V, 0,6 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    brytförmåga i mA
    >= 10 mA vid 12 V (reläutgång)
    driftfrekvens i Hz
    0,1 Hz (vid Ie) för reläutgång
    10 Hz (ingen last) för reläutgång
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles för reläutgång
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
    klocka
    Med
    svarstid
    50 ms med ladder programmering (från status 0 till status 1) för diskret ingång
    50 ms med ladder programmering (från status 1 till status 0) för diskret ingång
    50...255 ms med FBD programmering (från status 0 till status 1) för diskret ingång
    50...255 ms med FBD programmering (från status 1 till status 0) för diskret ingång
    10 ms (från status 0 till status 1) för reläutgång
    5 ms (från status 1 till status 0) för reläutgång
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) halvfast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) fast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fast
    Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,5 N.m
    överspänningskategori
    III överensstämmer med EN/IEC 60664-1
    produktens vikt
    0,7 kg
    Miljö
    immunitet mot mikroavbrott
    10 ms
    produktcertifieringar
    GOST
    CSA
    UL
    C-Tick
    GL
    standarder
    EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-6 nivå 3
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-4 nivå 3
    IP-kapslingsklass
    IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
    miljökarakteristik
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-2
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2 zon B
    Lågspänningsdirektivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    störning utstrålad / ledningsbundet
    Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…40 °C i oventilerad kapsling överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    −20…55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    arbetshöjd över havet
    2000 m
    maximal höjd transport
    3048 m
    relativ luftfuktighet
    95 % utan kondens eller droppande vatten
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,527 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,650 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,550 dm
    Förpackning 1 längd
    2,350 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2018-07-20
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-09-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR2PACKFU : SR2PACKFU_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    SR2PACKFU_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    SR2PACKFU_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.6 MB
    Datum 2018-05-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.7 MB
    Datum 2018-05-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR2PACKFU : SR2PACKFU_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    SR2PACKFU_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    SR2PACKFU_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR2PACKFU : SR2PACKFU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    SR2PACKFU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    SR2PACKFU_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.