Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Logic
Bild av SR3B101BD Schneider Electric

SR3B101BD

E-nummer: 4508815

Green premium brand logo
Bild av SR3B101BD Schneider Electric
SR3B101BD
E-nummer: 4508815
Green premium brand logo

Logikmodul modulär. 6in/4ut 24VDC klocka

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110549898
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Logic
    typ av produkt eller komponent
    Logikmodul
    Teknisk data
    lokal visning
    Med
    antal eller programmeringslinjer
    0…500 med FBD programmering
    0…240 med ladder programmering
    cykeltid
    6…90 ms
    backuptid
    10 år vid 25 °C
    drift klocka
    12 min/år vid 0…55 °C
    6 s/månad vid 25 °C
    kontroller
    Programminne vid varje uppstart
    [Us] matningsspänning
    24 V
    matningsspännings gränser
    19,2…30 V
    maximal matsningsström
    100 mA (med utbyggnader)
    100 mA (utan utbyggnad)
    förlusteffekt i W
    3 W utan utbyggnad
    8 W med utbyggnader
    skydd mot omvänd polaritet
    Med
    diskret ingångsnummer
    6 överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
    digital ingångstyp
    Resistiv
    diskret ingångsspänning
    24 V DC
    diskret ingångström
    4 mA
    räknefrekvens
    1 kHz för diskret ingång
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 15 V för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
    >= 15 V för IB...IG använd som diskret ingångskrets
    spänningstillstånd 0 garanterat
    <= 5 V för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
    <= 5 V för IB...IG använd som diskret ingångskrets
    <= 5 V
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 1.2 mA (IB...IG använd som diskret ingångskrets)
    >= 2.2 mA (I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets)
    strömtillstånd 0 garanterat
    <= 0.5 mA (IB...IG använd som diskret ingångskrets)
    <= 0.75 mA (I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets)
    ingång kompabilitet
    3-tråds induktiv givare PNP för diskret ingång
    analoga ingångar
    4
    analog ingång typ
    Gemensamt läge
    analog ingång område
    0...10 V
    0...24 V
    maximalt tillåten spänning
    30 V för analog ingångskrets
    analog ingångsupplösning
    8 bitar
    LSB-värde
    39 mV för analog ingångskrets
    omvandlingstid
    Logikmodul cykel tid för analog ingångskrets
    omvandlingsfel
    '+/- 5 % vid 25 °C för analog ingångskrets
    +/- 6.2 % vid 55 °C för analog ingångskrets
    repeternoggrannhet
    +/- 2 % vid 55 °C för analog ingångskrets
    manövreringsavstånd
    10 m mellan stationer, med skärmad kabel (givare inte isolerad) för analog ingångskrets
    ingångsimpedans
    12 kOhm för IB...IG använd som analog ingångskrets
    12 kOhm för IB...IG använd som diskret ingångskrets
    7.4 kOhm för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
    antal utgångar
    4 relä
    spänningsgränser utgång
    24...250 V AC (reläutgång)
    5...30 V DC (reläutgång)
    kontakttyp och komposition
    Nej för reläutgång
    utgång termisk ström
    8 A för alla 4 utgångar för reläutgång
    elektrisk livslängd
    500000 cycles AC-12: vid 230 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15: vid 230 V, 0,9 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-12: vid 24 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13: vid 24 V, 0,6 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    brytförmåga i mA
    >= 10 mA vid 12 V (reläutgång)
    driftfrekvens i Hz
    0,1 Hz (vid Ie) för reläutgång
    10 Hz (ingen last) för reläutgång
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles för reläutgång
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
    klocka
    Med
    svarstid
    10 ms (från status 0 till status 1) för reläutgång
    5 ms (från status 1 till status 0) för reläutgång
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) halvfast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) fast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fast
    Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,5 N.m
    överspänningskategori
    III överensstämmer med EN/IEC 60664-1
    produktens vikt
    0,25 kg
    Miljö
    immunitet mot mikroavbrott
    1 ms
    produktcertifieringar
    GOST
    UL
    C-Tick
    CSA
    GL
    standarder
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 61000-4-4 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 61000-4-6 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-12
    IP-kapslingsklass
    IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
    miljökarakteristik
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-2
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2 zon B
    Lågspänningsdirektivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    störning utstrålad / ledningsbundet
    Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…40 °C i oventilerad kapsling överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    −20…55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    arbetshöjd över havet
    2000 m
    maximal höjd transport
    3048 m
    relativ fuktighet
    95 % utan kondens eller droppande vatten
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    239 g
    Förpackning 1 höjd
    6,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    9 cm
    Förpackning 1 längd
    10 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    30
    Förpackning 2 vikt
    7,605 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk21
    • svenska8
    • engelska18
    • franska10
    • italienska9
    • portugisiska9
    • spanska10
    • tyska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2018-07-20
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2017-10-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2017-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-06-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 642.6 KB
    Datum 2005-01-13
    prp.document.label.format zip
    Storlek 531.7 KB
    Datum 2005-01-13
    prp.document.label.format zip
    Storlek 448.3 KB
    Datum 2005-01-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 149.1 KB
    Datum 2017-06-28
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 170.3 KB
    Datum 2009-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 169.1 KB
    Datum 2009-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 160.9 KB
    Datum 2009-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 257.5 KB
    Datum 2009-09-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 543.7 KB
    Datum 2018-04-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3B101BD : Logikmodul modulär. 6in/4ut 24VDC klocka
    Beskrivning
    Logikmodul modulär. 6in/4ut 24VDC klocka
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Logikmodul modulär. 6in/4ut 24VDC klocka
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.6 MB
    Datum 2018-05-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 115.6 KB
    Datum 2017-01-31
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.7 MB
    Datum 2018-05-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3B101BD : Logikmodul modulär. 6in/4ut 24VDC klocka
    Beskrivning
    Logikmodul modulär. 6in/4ut 24VDC klocka
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Logikmodul modulär. 6in/4ut 24VDC klocka
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3B101BD : Logikmodul modulär. 6in/4ut 24VDC klocka
    Beskrivning
    Logikmodul modulär. 6in/4ut 24VDC klocka
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Logikmodul modulär. 6in/4ut 24VDC klocka
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.