Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Logic
Bild av SR3PACKBD Schneider Electric

SR3PACKBD

E-nummer: 4508837

Green premium brand logo
Bild av SR3PACKBD Schneider Electric
SR3PACKBD
E-nummer: 4508837
Green premium brand logo

Logikmodul med display. 6 in och 4 reläutgångar. Matning 24VDC. Utbyggbar.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110549959
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Logic
    typ av produkt eller komponent
    Modular discovery packs
    diskret ingångsnummer
    6 överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
    antal utgångar
    4 relä
    Teknisk data
    kit består av
    Zelio Soft 2 programmings mjukvara CD-ROM
    Cable PC SR2USB01 for connection to PC
    SR3B101BD
    ingång/utgångsnummer
    10
    lokal visning
    Med
    antal eller programmeringslinjer
    120 med ladder programmering
    0…200 med FBD programmering
    cykeltid
    6…90 ms
    backuptid
    10 år vid 25 °C
    drift klocka
    12 min/år vid 0…55 °C
    6 s/månad vid 25 °C
    kontroller
    Programminne vid varje uppstart
    [Us] matningsspänning
    24 V
    matningsspännings gränser
    19,2…30 V
    maximal matsningsström
    100 mA (med utbyggnader)
    100 mA (utan utbyggnad)
    förlusteffekt i W
    3 W utan utbyggnad
    8 W med utbyggnader
    skydd mot omvänd polaritet
    Med
    digital ingångstyp
    Resistiv
    digital ingångsspänning
    24 V DC
    diskret ingångström
    4 mA
    räknefrekvens
    1 kHz för diskret ingång
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 15 V för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
    >= 15 V för IB...IG använd som diskret ingångskrets
    spänningstillstånd 0 garanterat
    <= 5 V för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
    <= 5 V för IB...IG använd som diskret ingångskrets
    <= 5 V
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 1.2 mA (IB...IG använd som diskret ingångskrets)
    >= 2.2 mA (I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets)
    strömtillstånd 0 garanterat
    <= 0.5 mA (IB...IG använd som diskret ingångskrets)
    <= 0.75 mA (I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets)
    ingång kompabilitet
    3-tråds induktiv givare PNP för diskret ingång
    analoga ingångar
    4
    analog ingång typ
    Gemensamt läge
    analog ingång område
    0...24 V
    0...10 V
    maximalt tillåten spänning
    30 V för analog ingångskrets
    analog ingångsupplösning
    8 bitar
    LSB-värde
    39 mV för analog ingångskrets
    omvandlingstid
    Logikmodul cykel tid för analog ingångskrets
    omvandlingsfel
    '+/- 5 % vid 25 °C för analog ingångskrets
    +/- 6.2 % vid 55 °C för analog ingångskrets
    repeternoggrannhet
    +/- 2 % vid 55 °C för analog ingångskrets
    manövreringsavstånd
    10 m mellan stationer, med skärmad kabel (givare inte isolerad) för analog ingångskrets
    ingångsimpedans
    12 kOhm för IB...IG använd som analog ingångskrets
    12 kOhm för IB...IG använd som diskret ingångskrets
    7.4 kOhm för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
    spänningsgränser utgång
    24...250 V AC (reläutgång)
    5...30 V DC (reläutgång)
    kontakttyp och komposition
    Nej för reläutgång
    utgång termisk ström
    8 A för alla 4 utgångar för reläutgång
    elektrisk livslängd
    500000 cycles AC-12: vid 230 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15: vid 230 V, 0,9 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-12: vid 24 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13: vid 24 V, 0,6 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    brytförmåga i mA
    >= 10 mA vid 12 V (reläutgång)
    driftfrekvens i Hz
    0,1 Hz (vid Ie) för reläutgång
    10 Hz (ingen last) för reläutgång
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles för reläutgång
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
    klocka
    Med
    svarstid
    10 ms (från status 0 till status 1) för reläutgång
    5 ms (från status 1 till status 0) för reläutgång
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) halvfast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) fast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fast
    Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,5 N.m
    överspänningskategori
    III överensstämmer med EN/IEC 60664-1
    produktens vikt
    0,7 kg
    Miljö
    immunitet mot mikroavbrott
    1 ms
    produktcertifieringar
    GL
    UL
    CSA
    GOST
    C-Tick
    standarder
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 61000-4-6 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-4 nivå 3
    IP-kapslingsklass
    IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
    miljökarakteristik
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-2
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2 zon B
    Lågspänningsdirektivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    störning utstrålad / ledningsbundet
    Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…40 °C i oventilerad kapsling överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    −20…55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    arbetshöjd över havet
    2000 m
    maximal höjd transport
    3048 m
    relativ luftfuktighet
    95 % utan kondens eller droppande vatten
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,559 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,620 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,550 dm
    Förpackning 1 längd
    2,350 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska5
    • franska1
    • italienska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2018-07-20
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3PACKBD : Logikmodul med display. 6 in och 4 reläutgångar. Matning 24VDC. Utbyggbar.
    Beskrivning
    Logikmodul med display. 6 in och 4 reläutgångar. Matning 24VDC. Utbyggbar.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Logikmodul med display. 6 in och 4 reläutgångar. Matning 24VDC. Utbyggbar.
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.6 MB
    Datum 2018-05-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.7 MB
    Datum 2018-05-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3PACKBD : Logikmodul med display. 6 in och 4 reläutgångar. Matning 24VDC. Utbyggbar.
    Beskrivning
    Logikmodul med display. 6 in och 4 reläutgångar. Matning 24VDC. Utbyggbar.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Logikmodul med display. 6 in och 4 reläutgångar. Matning 24VDC. Utbyggbar.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3PACKBD : Logikmodul med display. 6 in och 4 reläutgångar. Matning 24VDC. Utbyggbar.
    Beskrivning
    Logikmodul med display. 6 in och 4 reläutgångar. Matning 24VDC. Utbyggbar.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Logikmodul med display. 6 in och 4 reläutgångar. Matning 24VDC. Utbyggbar.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.