Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Zelio Logic
Bild av SR3XT141FU Schneider Electric

SR3XT141FU

E-nummer: 4508831

Green premium brand logo
Bild av SR3XT141FU Schneider Electric
SR3XT141FU
E-nummer: 4508831
Green premium brand logo

Expansionmodul. 8 ingångar och 6 reläutgångar (4st 8A och 2 st 6A). 230VAC.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110550160
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Logic
    typ av produkt eller komponent
    Digital utbyggnadsmodul
    Teknisk data
    antal eller programmeringslinjer
    120 med ladder programmering
    cykeltid
    6…90 ms
    backuptid
    10 år vid 25 °C
    drift klocka
    12 min/år vid 0…55 °C
    kontroller
    Programminne vid varje uppstart
    [Us] matningsspänning
    100...240 V AC
    matningsspännings gränser
    85…264 V
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    skydd mot omvänd polaritet
    Med
    diskret ingångsnummer
    8
    diskret ingångsspänning
    100...240 V AC
    diskret ingångström
    0,6 mA
    frekvens diskret ingång
    57...63 Hz
    47...53 Hz
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 79 V för diskret ingång
    spänningstillstånd 0 garanterat
    <= 40 V för diskret ingång
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 0.17 mA (diskret ingång)
    strömtillstånd 0 garanterat
    <= 0.5 mA (diskret ingång)
    ingångsimpedans
    350 kOhm för diskret ingång
    antal utgångar
    6 relä
    spänningsgränser utgång
    5...30 V DC (reläutgång)
    24...250 V AC
    kontakttyp och komposition
    Nej för reläutgång
    utgång termisk ström
    5 A för två utgångar för reläutgång
    8 A för fyra utgångar för reläutgång
    elektrisk livslängd
    500000 cycles AC-15: vid 230 V, 0,9 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-12: vid 230 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13: vid 24 V, 0,6 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-12: vid 24 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    brytförmåga i mA
    >= 10 mA vid 12 V (reläutgång)
    driftfrekvens i Hz
    0,1 Hz (vid Ie) för reläutgång
    10 Hz (ingen last) för reläutgång
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles för reläutgång
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
    svarstid
    50 ms med ladder programmering (från status 0 till status 1) för diskret ingång
    50 ms med ladder programmering (från status 1 till status 0) för diskret ingång
    50...255 ms med FBD programmering (från status 0 till status 1) för diskret ingång
    50...255 ms med FBD programmering (från status 1 till status 0) för diskret ingång
    10 ms (från status 0 till status 1) för reläutgång
    5 ms (från status 1 till status 0) för reläutgång
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) halvfast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) fast
    Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fast
    åtdragningsmoment
    0,5 N.m
    överspänningskategori
    III överensstämmer med EN/IEC 60664-1
    produktens vikt
    0,22 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    C-Tick
    GOST
    CSA
    GL
    UL
    standarder
    EN/IEC 61000-4-6 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-4 nivå 3
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-3
    IP-kapslingsklass
    IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
    miljökarakteristik
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-2
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2 zon B
    Lågspänningsdirektivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    störning utstrålad / ledningsbundet
    Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    omgivningstemperatur vid drift
    -20…40 °C i oventilerad kapsling överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    -20…55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    arbetshöjd över havet
    2000 m
    maximal höjd transport
    3048 m
    relativ fuktighet
    95 % utan kondens eller droppande vatten
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk19
    • svenska8
    • engelska16
    • franska6
    • italienska6
    • portugisiska6
    • spanska6
    • tyska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2018-07-20
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Zelio Logic Programming Guide (Version 01)
    Beskrivning
    This manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2017-10-01
    Beskrivning
    This manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.
    Zelio Soft 2 Applications Examples Guide (Version 00)
    Beskrivning
    This document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2017-09-01
    Beskrivning
    This document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Version 01)
    Beskrivning
    This manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-09-01
    Beskrivning
    This manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for SR3XT141FU: discrete I/O extension module - 14 I O - 100..240 V AC - for Zelio Logic (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for SR3XT141FU: discrete I/O extension module - 14 I O - 100..240 V AC - for Zelio Logic (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 477.5 KB
    Datum 2005-01-13
    prp.document.label.format zip
    Storlek 289.7 KB
    Datum 2005-01-13
    prp.document.label.format zip
    Storlek 377.2 KB
    Datum 2005-01-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 149.1 KB
    Datum 2017-06-28
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT... Zelio Logic 2 expansion modules (Version 06)
    Beskrivning
    None
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 178.1 KB
    Datum 2009-12-01
    Beskrivning
    None
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 543.7 KB
    Datum 2018-04-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT141FU : SR3XT141FU_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    SR3XT141FU_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    SR3XT141FU_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.6 MB
    Datum 2018-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 94.7 KB
    Datum 2011-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 122.1 KB
    Datum 2011-12-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 115.6 KB
    Datum 2017-01-31
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.7 MB
    Datum 2018-05-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT141FU : SR3XT141FU_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    SR3XT141FU_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    SR3XT141FU_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT141FU : SR3XT141FU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    SR3XT141FU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    SR3XT141FU_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.