Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Logic
Bild av SR3XT43BD Schneider Electric

SR3XT43BD

E-nummer: 4508880

Bild av SR3XT43BD Schneider Electric
SR3XT43BD
E-nummer: 4508880

Expansionmodul. 2in (0-10V / 0-20mA / 1xPT100) och 2ut (0-10V) analoga

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119203968
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Logic
    typ av produkt eller komponent
    Analog I/O utbyggnadsmodul
    Teknisk data
    analoga ingångar
    2
    analog ingång typ
    Gemensamt läge
    analog ingång område
    0...10 V
    0...20 mA
    -25...125 °C
    temperaturprobstyp
    Pt 100, 3-tråds överensstämmer med IEC 751
    maximalt tillåten spänning
    30 V för analog ingångskrets
    [Imp] maximal permanent ström
    30 mA för analog ingångskrets
    analog ingångsupplösning
    10 bitar på ingångområdet
    ingångsimpedans
    18 kOhm, input range: 0...10 V för analog ingångskrets
    247 Ohm, input range: 0...20 mA för analog ingångskrets
    analoga utgångar
    2
    analog utgång område
    0...10 V
    analog utgångsupplösning
    10 bitar på utgången område
    last
    Resistiv last för Analog utgång
    maximal belastningsström
    10 mA för Analog utgång
    kortslutningsskydd
    Med Analog utgång
    LSB-värde
    0.15 °C, - 25...125 °C för analog ingångskrets
    20 µA, 0...20 mA för analog ingångskrets
    9.8 mV, 0...10 V för analog ingångskrets
    9.8 mV, 0...10 V för Analog utgång
    omvandlingstid
    Logikmodul cykel tid för analog ingångskrets
    Logikmodul cykel tid för Analog utgång
    omvandlingsfel
    +/- 1 % av skalans hela värde, input range: 0...10 V (25 °C) för Analog utgång
    +/- 1 % av skalans hela värde, input range: 0...10 V (55 °C) för Analog utgång
    +/- 1 %, input range: 0...10 V (25 °C) för analog ingångskrets
    +/- 1 %, input range: 0...10 V (55 °C) för analog ingångskrets
    +/- 1 %, input range: 0...20 mA (25 °C) för analog ingångskrets
    +/- 1 %, input range: 0...20 mA (55 °C) för analog ingångskrets
    +/- 1.5 °C, input range: - 25...125 °C (25 °C) för analog ingångskrets
    +/- 1.5 °C, input range: - 25...125 °C (55 °C) för analog ingångskrets
    upprepa noggranhet
    < +/- 0.3 °C, input range: - 25...125 °C vid 25 °C för analog ingångskrets
    <= +/- 1 %, input range: 0...10 V vid 25 °C för analog ingångskrets
    <= +/- 1 %, input range: 0...10 V vid 55 °C för Analog utgång
    <= +/- 1 %, input range: 0...20 mA vid 25 °C för analog ingångskrets
    manövreringsavstånd
    10 m med skärmad kabel för analog ingångskrets
    10 m med skärmad kabel för Analog utgång
    skydd mot omvänd polaritet
    Analog ingångskrets: med
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) halvfast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fast
    Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 16) fast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,5 N.m
    produktens vikt
    0,11 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    GOST
    UL
    C-Tick
    CSA
    standarder
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 61000-4-4 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-6 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    IP-kapslingsklass
    IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
    miljökarakteristik
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-2
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2 zon B
    Lågspänningsdirektivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    störning utstrålad / ledningsbundet
    Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…40 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    −20…55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    arbetshöjd över havet
    2000 m
    maximal höjd transport
    3048 m
    relativ fuktighet
    95 % utan kondens eller droppande vatten
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    107 g
    Förpackning 1 höjd
    6,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,5 cm
    Förpackning 1 längd
    11 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    48
    Förpackning 2 vikt
    5,585 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska5
    • engelska10
    • franska4
    • italienska4
    • portugisiska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2018-07-20
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-06-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 149.1 KB
    Datum 2017-06-28
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 160.9 KB
    Datum 2009-12-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 543.7 KB
    Datum 2018-04-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT43BD : Expansionmodul. 2in (0-10V / 0-20mA / 1xPT100) och 2ut (0-10V) analoga
    Beskrivning
    Expansionmodul. 2in (0-10V / 0-20mA / 1xPT100) och 2ut (0-10V) analoga
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Expansionmodul. 2in (0-10V / 0-20mA / 1xPT100) och 2ut (0-10V) analoga
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.6 MB
    Datum 2018-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 94.7 KB
    Datum 2011-12-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 115.6 KB
    Datum 2017-01-31
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.7 MB
    Datum 2018-05-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT43BD : Expansionmodul. 2in (0-10V / 0-20mA / 1xPT100) och 2ut (0-10V) analoga
    Beskrivning
    Expansionmodul. 2in (0-10V / 0-20mA / 1xPT100) och 2ut (0-10V) analoga
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Expansionmodul. 2in (0-10V / 0-20mA / 1xPT100) och 2ut (0-10V) analoga
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT43BD : Expansionmodul. 2in (0-10V / 0-20mA / 1xPT100) och 2ut (0-10V) analoga
    Beskrivning
    Expansionmodul. 2in (0-10V / 0-20mA / 1xPT100) och 2ut (0-10V) analoga
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Expansionmodul. 2in (0-10V / 0-20mA / 1xPT100) och 2ut (0-10V) analoga
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.