Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Logic
Bild av SR3XT61BD Schneider Electric

SR3XT61BD

E-nummer: 4508823

Green premium brand logo
Bild av SR3XT61BD Schneider Electric
SR3XT61BD
E-nummer: 4508823
Green premium brand logo

Expansionmodul. 4 ingångar och 2 reläutgångar 8A. 24VDC.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110550078
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Zelio Logic
    typ av produkt eller komponent
    Digital utbyggnadsmodul
    Teknisk data
    antal eller programmeringslinjer
    120 med ladder programmering
    cykeltid
    6…90 ms
    backuptid
    10 år vid 25 °C
    drift klocka
    12 min/år vid 0…55 °C
    kontroller
    Programminne vid varje uppstart
    [Us] matningsspänning
    24 V DC
    matningsspännings gränser
    19,2…30 V
    skydd mot omvänd polaritet
    Med
    diskret ingångsnummer
    4 överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
    digital ingångstyp
    Resistiv
    diskret ingångsspänning
    24 V DC
    diskret ingångström
    4 mA
    räknefrekvens
    1 kHz för diskret ingång
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 15 V för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
    >= 15 V för IB...IG använd som diskret ingångskrets
    spänningstillstånd 0 garanterat
    <= 5 V för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
    <= 5 V för IB...IG använd som diskret ingångskrets
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 1.2 mA (IB...IG använd som diskret ingångskrets)
    >= 2.2 mA (I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets)
    strömtillstånd 0 garanterat
    <= 0.5 mA (IB...IG använd som diskret ingångskrets)
    <= 0.75 mA (I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets)
    ingång kompabilitet
    3-tråds induktiv givare PNP för diskret ingång
    ingångsimpedans
    12 kOhm för IB...IG använd som diskret ingångskrets
    7.4 kOhm för I1...IA och IH...IR diskret ingångskrets
    antal utgångar
    2 relä
    spänningsgränser utgång
    24...250 V AC (reläutgång)
    5...30 V DC (reläutgång)
    kontakttyp och komposition
    Nej för reläutgång
    utgång termisk ström
    8 A för båda 2 utgångar för reläutgång
    elektrisk livslängd
    500000 cycles AC-15: vid 230 V, 0,9 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-12: vid 230 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13: vid 24 V, 0,6 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-12: vid 24 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    brytförmåga i mA
    >= 10 mA vid 12 V (reläutgång)
    driftfrekvens i Hz
    0,1 Hz (vid Ie) för reläutgång
    10 Hz (ingen last) för reläutgång
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles för reläutgång
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
    svarstid
    10 ms (från status 0 till status 1) för reläutgång
    5 ms (från status 1 till status 0) för reläutgång
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) halvfast
    Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) fast
    Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fast
    åtdragningsmoment
    0,5 N.m
    överspänningskategori
    III överensstämmer med EN/IEC 60664-1
    produktens vikt
    0,125 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    GL
    C-Tick
    GOST
    UL
    CSA
    standarder
    EN/IEC 61000-4-6 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 61000-4-4 nivå 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    IP-kapslingsklass
    IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
    miljökarakteristik
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-2
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4
    EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2 zon B
    Lågspänningsdirektivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    störning utstrålad / ledningsbundet
    Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…40 °C i oventilerad kapsling överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    −20…55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    arbetshöjd över havet
    2000 m
    maximal höjd transport
    3048 m
    relativ fuktighet
    95 % utan kondens eller droppande vatten
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    117 g
    Förpackning 2 vikt
    6,209 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk19
    • svenska8
    • engelska16
    • franska7
    • italienska7
    • portugisiska7
    • spanska7
    • tyska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2020-09-10
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Zelio Logic Programming Guide (Version 01)
    Beskrivning
    This manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2017-10-01
    Beskrivning
    This manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Version 01)
    Beskrivning
    This manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-09-01
    Beskrivning
    This manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.
    Zelio Soft 2 Applications Examples Guide (Version 00)
    Beskrivning
    This document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2017-09-01
    Beskrivning
    This document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.
    Zelio Logic 2 Quick Start (Version 01)
    Beskrivning
    Getting started with ZelioSoft for beginners. The goal of this document is to help a beginner in the automatism field, to get familiarized with ZelioSoft. Thus, the user will be guided all along the Quick Start in order to create a first program. The list of material to use is given below. Nevertheless, the simulation could be used in case of a lack of material.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-06-01
    Beskrivning
    Getting started with ZelioSoft for beginners. The goal of this document is to help a beginner in the automatism field, to get familiarized with ZelioSoft. Thus, the user will be guided all along the Quick Start in order to create a first program. The list of material to use is given below. Nevertheless, the simulation could be used in case of a lack of material.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 291.5 KB
    Datum 2005-01-13
    prp.document.label.format zip
    Storlek 469.6 KB
    Datum 2005-01-13
    prp.document.label.format zip
    Storlek 370.2 KB
    Datum 2005-01-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 149.1 KB
    Datum 2017-06-28
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT... Zelio Logic 2 expansion modules (Version 06)
    Beskrivning
    None
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 178.1 KB
    Datum 2009-12-01
    Beskrivning
    None
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 543.7 KB
    Datum 2018-04-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT61BD : Expansionmodul. 4 ingångar och 2 reläutgångar 8A. 24VDC.
    Beskrivning
    Expansionmodul. 4 ingångar och 2 reläutgångar 8A. 24VDC.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Expansionmodul. 4 ingångar och 2 reläutgångar 8A. 24VDC.
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.6 MB
    Datum 2018-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 94.7 KB
    Datum 2011-12-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 115.6 KB
    Datum 2017-01-31
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.7 MB
    Datum 2018-05-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT61BD : Expansionmodul. 4 ingångar och 2 reläutgångar 8A. 24VDC.
    Beskrivning
    Expansionmodul. 4 ingångar och 2 reläutgångar 8A. 24VDC.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Expansionmodul. 4 ingångar och 2 reläutgångar 8A. 24VDC.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SR3XT61BD : Expansionmodul. 4 ingångar och 2 reläutgångar 8A. 24VDC.
    Beskrivning
    Expansionmodul. 4 ingångar och 2 reläutgångar 8A. 24VDC.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26