Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Smart-UPS On-Line
Bild av SRT2200RMXLI-NC Schneider Electric

SRT2200RMXLI-NC

Green premium brand logo Product Logo
Bild av SRT2200RMXLI-NC Schneider Electric
SRT2200RMXLI-NC
Green premium brand logo Product Logo

APC Smart-UPS SRT 2200 VA RM 230 V nätverkskort

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304327561
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Cd med programvara
    Landsspecifik löstagbar strömkabel
    Dokumentations-CD
    Installationshandbok
    Nätverksstyrkort
    Rackmonteringsutrustning
    Fästen för rackmontering
    Stödskenor för rackmontering
    USB-kabel
    Garantikort
    Mått och vikt
    kabellängd
    2,44 m
    antal rackenhet
    2HE
    färg
    Svart
    Djup
    58,4 cm
    Höjd
    8,5 cm
    nettovikt
    25 kg
    Bredd
    43,2 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    40–70 Hz auto-sensing
    plug standard
    BS1363A Brittiskt
    IEC 60320 C20
    Schuko CEE 7 / EU1-16P
    ingångsspänningsgräns
    100...275 V adjustable (half load)
    160...275 V
    Andra ingångsspänningar
    220 V
    240 V
    matningsspänning
    230 V
    Utgång
    märkeffekt W
    1980 W
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    1980 W
    harmonisk distorsion
    Lägre än 2%
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
    Andra utmatningsspänningar
    220 V
    240 V
    toppfaktor
    3:1
    Topologi
    Double conversion online
    Vågformstyp
    Sinusvåg
    nb of power socket outlets
    8 IEC 60320 C13
    2 IEC Jumpers
    2 IEC 60320 C19
    bypass type
    Inbyggd bypassfunktion
    output voltage
    230 V
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    EAC
    RCM
    VDE
    standarder
    EN/IEC 62040-1
    EN/IEC 62040-2
    märkning
    CE-märke
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 % ingen kondens
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…50 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    ljudnivå
    55 dBA
    Värmeavgivning under drift
    535 Btu/h
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Batterier & drifttid
    batterityp
    Blybatteri
    Installerade batterier
    1
    Lediga batterislitsar
    0
    Normal återuppladdningstid
    3 h
    Antal utbytesbatterier
    1
    Flytande elektrolyt - värde
    0
    batterispänning
    72V
    Kommunikation och hantering
    lediga platser
    1
    Förinstallerade SmartSlot-kort
    Network management card 2 with environmental monitoring
    Kontrollpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
    Akustiskt larm
    Akustiska och visuella larm som prioritetsordnas efter angelägenhet
    Nödstopp (EPO)
    Ja
    åskskydd och filtrering
    Transientenergi
    340 J
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    34,02 kg
    Förpackning 1 höjd
    24,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    59,9 cm
    Förpackning 1 längd
    81 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    12
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Blyfri
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Optimerad energieffektivitet
    Energieffektiv produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska4
    • engelska12
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2018-08-19
    prp.document.label.format zip
    Storlek 18.7 MB
    Datum 2015-05-26
    Filer i dokument
    pdf
    2.4 MB
    pdf
    16.2 MB
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 608.2 KB
    Datum 2019-07-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 598.3 KB
    Datum 2019-07-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 562.1 KB
    Datum 2019-07-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 587.5 KB
    Datum 2019-07-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 493.4 KB
    Datum 2017-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2017-03-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2016-02-08
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 754 KB
    Datum 2016-01-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2016-01-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-01-06
    Anbudsspecifikation
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 507.6 KB
    Datum 2017-12-20
    Filer i dokument
    pdf
    447.6 KB
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 250.3 KB
    Datum 2020-05-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.