Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Easy UPS 1 Ph On-Line
Bild av SRVS1KIL Schneider Electric

SRVS1KIL

E-nummer: 5257284

Bild av SRVS1KIL Schneider Electric
SRVS1KIL
E-nummer: 5257284

Easy UPS 1Ph on-line SRVS ext. Runtime 1000 VA 230 V with external battery pack

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Mått och vikt
    kabellängd
    1,52 m
    djup
    40 cm
    Höjd
    23,8 cm
    produktens vikt
    24 kg
    bredd
    29 cm
    Utgång
    märkeffekt W
    800 W
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    800 W
    toppfaktor
    3:1
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    arbetshöjd över havet
    0...3000 m
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…50 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Batterier & drifttid
    batterityp
    Blybatteri
    Externt batteri system
    Sealed rechargable
    Installerade batterier
    0
    Lediga batterislitsar
    0
    Normal återuppladdningstid
    4 h
    batterispänning
    12 V
    Kommunikation och hantering
    lediga platser
    1
    åskskydd och filtrering
    Transientenergi
    600 J
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    0,499 kg
    Förpackning 1 höjd
    33 cm
    Förpackning 1 bredd
    23,5 cm
    Förpackning 1 längd
    36,5 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 years
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska2
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2019-01-23
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 905.7 KB
    Datum 2020-01-06
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.