Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Zelio Solid state
Bild av SSM1A112F7 Schneider Electric

SSM1A112F7

E-nummer: 4001309

Green premium brand logo
Bild av SSM1A112F7 Schneider Electric
SSM1A112F7
E-nummer: 4001309
Green premium brand logo

Solid state relä 90-140VAC/24-280VAC 12A 1-fas nollgenomgångsomkoppling

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480579493
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony Relay
    typ av produkt eller komponent
    Halvledarrelä
    enhetens korta namn
    SSM
    antal kanaler
    1
    Number of phases
    1 fas
    Teknisk data
    montagefästen
    Symmetrisk DIN-skena
    [In] märkström
    12 A
    utgångsspänning
    24...280 V AC
    contacts type and configuration
    1 NO
    åtdragningsmoment
    0.5...0.8 N.m för ingångs/utgångsmodul
    0.5...0.8 N.m för utgång
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar: 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) för ingångs/utgångsmodul
    Skruvanslutningar: 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) för utgång
    maximum capacitance
    10 pF för ingång/utgång
    isolationsresistans
    1000 MOhm vid 500 V DC
    lokal indikering
    LED (grön)ingångsstatus:
    minsta brytspänning
    90 V AC sätta på
    maximal switchande spänning
    10 V AC Stäng av
    transistorutgång
    SCR utgång
    Nollspänningsomkoppling
    lastström
    0,15…12 A
    transient overvoltage
    600 V
    stötström
    715 A för 16.6 ms
    750 A för 20 ms
    maximalt spänningsfall
    <1,3 V på-läge
    motoreffekt hp
    0,33 hp 40 °C 240 V AC
    maximal I²t för säkring
    2560 A².s för 10 ms vid 50 Hz
    2330 A².s för 8.33 ms vid 60 Hz
    maximal läckström
    0,1 mA off-state
    dV/dt
    500 V/µs off-state vid max spänning
    responstid
    0,5 cykel (sätta på)
    30 ms (Stäng av)
    power factor
    0,5 (med maximal last)
    överspänningskategori
    III
    bredd
    18 mm
    höjd
    90,3 mm
    djup
    83,7 mm
    produktens vikt
    0,09 kg
    Miljö
    Brandklass
    V0 överensstämmer med UL 94
    dielektrisk styrka
    4 kV AC för ingång/utgång
    4 kV AC för ingång eller utgång till hölje
    föroreningsgrad
    2
    standarder
    IEC 61000
    IEC 60950-1
    IEC 62314
    produktcertifieringar
    REACH
    UL
    CSA
    märkning
    CE
    IP-kapslingsklass
    IP20
    omgivningstemeperatur vid drift
    −30…80 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −30…100 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,098 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska4
    • engelska8
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2018-12-14
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Version 1.0)
    Beskrivning
    MC257594_Class 3211-04_SSR
    prp.document.label.format htm
    Storlek 215 B
    Datum 2013-07-09
    Beskrivning
    MC257594_Class 3211-04_SSR
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Beskrivning
    NMFT2_NMFT8_E359576_SSR
    prp.document.label.format zip
    Storlek 918.7 KB
    Datum 2013-07-09
    Filer i dokument
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Beskrivning
    NMFT2_NMFT8_E359576_SSR
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 222.3 KB
    Datum 2017-09-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Version Add ROHS Directive)
    Beskrivning
    Zelio Solid State Relays - SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (LnH)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 210 KB
    Datum 2019-07-22
    Beskrivning
    Zelio Solid State Relays - SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (LnH)
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SSM1A112F7 : SSM1A112F7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    SSM1A112F7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    SSM1A112F7_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.4 MB
    Datum 2017-04-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.4 MB
    Datum 2017-04-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SSM1A112F7 : Solid state relä 90-140VAC/24-280VAC 12A 1-fas nollgenomgångsomkoppling
    Beskrivning
    Solid state relä 90-140VAC/24-280VAC 12A 1-fas nollgenomgångsomkoppling
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Solid state relä 90-140VAC/24-280VAC 12A 1-fas nollgenomgångsomkoppling
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SSM1A112F7 : SSM1A112F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    SSM1A112F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    SSM1A112F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.