Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av STBDAO5260K Schneider Electric

Visa alla Modicon STB

Modicon STB - STBDAO5260K

Distribuerade I/O

Bild av STBDAO5260K Schneider Electric
Visa alla Modicon STB
Modicon STB - STBDAO5260K
Distribuerade I/O

Utgångsmodul 2 ut, 2A, 115V AC

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3595863949001
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon STB distributed I/O solution
    produkt eller komponenttyp
    Standard digital utgångssats
    kit består av
    STBDAO5260 modul
    STBXBA2000 bas
    STBXTS1100, 5-polig skruvplint
    STBXTS2110, 5-polig klämplint
    digitala utgångar
    2
    digital utgångstyp
    Triac
    digital ugångspänning
    115 V
    diskret utgångsspänningstyp
    AC
    Teknisk data
    digital ström utgång
    1000 mA 60 °C
    2000 mA 30 °C
    digital utgångslogik
    Positiv eller negativ
    utgångsspänning
    74....132 V AC
    maximal spänning
    132 V
    bryttid
    10 ms off-till-on
    10 ms på-till-av
    kallbyte
    Ja
    reserv för hot-swap (under spänning)
    Ja för standard NIMs
    reservstatus
    Läge 0 grundläggande nationella genomförandeåtgärderna
    User configurable standard nationella genomförandeåtgärderna
    skyddstyp
    Output surge protection external fuse 5 A
    isolation mellan kanaler
    1780 V under 1 minut
    isolation mellan kanaler och logisk buss
    1780 V under 1 minut
    läckström
    <= 2 mA vid status 0 132 V
    stötström
    <= 20 A 40 ms
    <= 30 A 20 ms
    minsta last
    1 mA
    återställning
    Manuell eller automatisk återställning COM fault
    produktkompatibilitet
    I/O sockel för STBXBA2000
    Modul för kraftfördelning STBPDT2100/2105
    matning
    Modul för kraftfördelning
    strömförbrukning
    70 mA 5 V DC logic bus
    märkning
    CE
    överspänningskategori
    II
    status lysdiod
    1 LED Grön modul status (RDY)
    1 LED per kanal Grön kanalstatus (UT1 till UT2)
    1 LED röd modul fel (ERR)
    höjd
    18.4 mm
    djup
    70 mm
    bredd
    128.3 mm
    produktens vikt
    0.067 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 61131-2
    produktcertifieringar
    CSA
    FM Class 1 Division 2
    UL
    föroreningsgrad
    2 IEC 60664-1
    användningshöjd
    <= 2000 m
    IP-kapslingsklass
    IP20 EN 61131-2 klass 1
    omgivningstemeperatur vid drift
    0...60 °C utan
    omgivande operativ lufttemperatur
    32...140 °F utan
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...85 °C utan
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...185 °F utan
    relativ fuktighet
    95 % 60 °C utan kondensering
    vibrationsbeständighet
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
    chocktålighet
    30 gn 11 ms IEC 88 referens 2-27
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2018/07 (web pdf format) (Version 5.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Kom igång styr Advantys STB från Magelis (Version 1.1)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Module on base 18,4 mm (Version 1.0)
    Datum 2017-12-13
    Storlek 13.3 KB
    Datum 2017-12-13
    Storlek 169.5 KB
    Datum 2017-12-13
    Storlek 673.1 KB
    Datum 2017-12-13
    Storlek 57.8 KB
    Datum 2017-12-13
    Storlek 116.5 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 1.9 MB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Datum 2018-08-06
    Storlek 42.2 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Datum 2019-02-11
    Storlek 395.6 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Datum 2018-08-06
    Storlek 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 1.9 MB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Datum 2018-01-17
    Storlek 318.7 KB
    Datum 2018-01-17
    Storlek 104 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Datum 2018-01-17
    Storlek 289.6 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-16
    Storlek 0
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-16
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.