Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av STBDDI3420K Schneider Electric

Visa alla Modicon STB

Modicon STB - STBDDI3420K

Distribuerade I/O

Bild av STBDDI3420K Schneider Electric
Visa alla Modicon STB
Modicon STB - STBDDI3420K
Distribuerade I/O

Ingångsmodul 4 in, 24V DC

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    4508000
  • EAN-kod
    3595863948905
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon STB distributed I/O solution
    produkt eller komponenttyp
    Standard digital ingångssats
    kit består av
    STBDDI3420 modul
    STBXBA1000 bas
    STBXTS1100, 6-polig skruvplint
    STBXTS2100, 6-polig klämplint
    digital ingångsantal
    4
    digital ingångsspänning
    24 V
    digital ingångsspänningstyp
    DC
    Teknisk data
    ingångsspänningsgräns
    11...30 V vid status 1
    -3...5 V vid status 0
    tillåten spänning
    30 V
    maximal spänning
    56 V 1.3 ms
    digital ingångström
    8 mA
    garanterat noll strömläge
    <= 1.2 mA
    tilläge garanterat
    >= 2.5 mA
    digital ingångslogik
    Positiv eller negativ
    bryttid
    0.925 ms off-till-on 0.5 ms
    1.35 ms på-till-av 0.5 ms
    skyddstyp
    Polaritetsskydd
    Skydd ingång begränsning med motstånd
    Strömförsörjningsskydd integrerad säkring på PDM eftersläpning 10 A
    isolation mellan kanaler och logisk buss
    1500 V under 1 minut
    kallbyte
    Ja
    reserv för hot-swap (under spänning)
    Ja för standard NIMs
    input filtering
    1 ms
    2 ms
    4 ms
    8 ms
    0.5 ms
    16 ms +/- 0.25 ms
    strömförsörjning genom sensor
    100 mA per utgång
    produktkompatibilitet
    Grundenhet I/O STBXBA1000
    Modul för kraftfördelning STBPDT3100/3105
    [Us] driftspänning
    24 V DC
    matning
    Modul för kraftfördelning
    strömförbrukning
    45 mA 5 V DC logisk buss
    märkning
    CE
    överspänningskategori
    II
    status lysdiod
    1 LED Grön modul status (RDY)
    1 LED per kanal Grön kanalstatus (IN1 till IN4)
    1 LED röd modul fel (ERR)
    djup
    65.1 mm
    höjd
    18.4 mm
    bredd
    125 mm
    produktens vikt
    0.111 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 61131-2 typ 1+
    produktcertifieringar
    CSA
    FM Class 1 Division 2
    UL
    föroreningsgrad
    2 IEC 60664-1
    användningshöjd
    <= 2000 m
    IP-kapslingsklass
    IP20 EN 61131-2 klass 1
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25...70 °C utan nedklassning
    omgivande operativ lufttemperatur
    32...140 °F utan
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...85 °C utan
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...185 °F utan
    relativ fuktighet
    95 % 60 °C utan kondensering
    vibrationsbeständighet
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
    chocktålighet
    30 gn 11 ms IEC 88 referens 2-27
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2018/07 (web pdf format) (Version 5.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Kom igång styr Advantys STB från Magelis (Version 1.1)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 1.9 MB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Datum 2018-08-06
    Storlek 42.2 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Datum 2019-02-11
    Storlek 395.6 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Datum 2018-08-06
    Storlek 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 1.9 MB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Datum 2018-01-17
    Storlek 318.7 KB
    Datum 2018-01-17
    Storlek 104 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Datum 2018-01-17
    Storlek 289.6 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-16
    Storlek 0
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-16
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.