Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Smart-UPS - batterisystem
Bild av SUA24XLBP Schneider Electric

SUA24XLBP

E-nummer: 5267740

Green premium brand logo Product Logo
Bild av SUA24XLBP Schneider Electric
SUA24XLBP
E-nummer: 5267740
Green premium brand logo Product Logo

APC Smart-UPS XL 24 V batteripack

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304187615
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Användarmanual
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    43,9 cm
    Höjd
    21,6 cm
    nettovikt
    31,36 kg
    Bredd
    17 cm
    Utgång
    harmonisk distorsion
    Mindre än 5 % vid full last
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    47...53 Hz för 50 Hz nominellt nätsynkroniserad
    57...63 Hz för 60 Hz nominellt nätsynkroniserad
    toppfaktor
    Upp till 5 : 1
    Vågformstyp
    Sinusvåg
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Batterier & drifttid
    batterityp
    Blybatteri
    Installerade batterier
    0
    Lediga batterislitsar
    0
    Antal utbytesbatterier
    1
    Flytande elektrolyt - värde
    0
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    33,18 kg
    Förpackning 1 höjd
    38,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    32 cm
    Förpackning 1 längd
    59,1 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    12
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 79 KB
    Datum 2011-06-17
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 348.2 KB
    Datum 2012-08-06
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.